17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

両面作業用ライト

通常単価(税別)
3,453
税込単価
3,798
通常出荷日:4日目

【特長】・角度を360°回転でき、2方向を照らせるため、作業灯として非常に便利です・2灯・1灯の切り替...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 明るさ (lm)
    700(2灯)/350(1灯)
  • 電源
    電池式
  • 電源詳細
    単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
  • サイズ (mm)
    幅200×奥行55×高さ185
  • 連続点灯時間
    約3.5時間(3灯)/約7時間(1灯)
  • 質量 (g)
    470

型番:

DOP-WL30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DOP-WL30の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
明るさ(lm)
700(2灯)/350(1灯)
電源
電池式
電源詳細
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
サイズ(mm)
幅200×奥行55×高さ185
連続点灯時間
約3.5時間(3灯)/約7時間(1灯)
質量(g)
470
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DOP-WL30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,453
( 3,798 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角度を360°回転でき、2方向を照らせるため、作業灯として非常に便利です
・2灯・1灯の切り替えが可能です
・本体スタンドを取っ手としても使用可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面作業用ライトの型番DOP-WL30のページです。 型番DOP-WL30に関する仕様情報を記載しております。
両面作業用ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面作業用ライト
LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08
LED作業灯 充電式
充電式LED調査用ライト
防爆LED作業灯 GZ-BA30
[充電式/AC100V兼用]LED作業灯セット
メーカーELPA朝日電器ELPA朝日電器エスコGROZGENTOSエスコ
通常価格3,4531,26020,18321,22328,85377,130
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
明るさ(lm)700(2灯)/350(1灯)150強(白色):500、弱(白色):250、強(ナチュラル):400、弱(ナチュラル):20010003001000~10000
電源電池式電池式充電式充電式充電式充電式
電源詳細単3形アルカリ乾電池×4本(別売)単四形アルカリ乾電池×4本(別売)----
サイズ(mm)幅200×奥行55×高さ185-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト