ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

分別収集袋(印刷)108【10個入り】

通常単価(税別)
1,401
税込単価
1,541
通常出荷日:1日目

【特長】・土のうサイズよりも大きい使い捨てタイプです・ゴミの分別内容の複雑化に即した分別回収袋です

型番:

108-IN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

108-INの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
半透明
トラスココード
783-7771
横(mm)
600
縦(mm)
900
JANコード
4962074012340
質量(g)
640

型番リスト

表示件数
型番
108-IN
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,401
( 1,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・土のうサイズよりも大きい使い捨てタイプです
・ゴミの分別内容の複雑化に即した分別回収袋です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分別収集袋(印刷)108の型番108-INのページです。 型番108-INに関する仕様情報を記載しております。
分別収集袋(印刷)108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別収集袋(印刷)108
スケルUVパック
分別クリスタルガラ袋
雑袋
ドラム缶用 内袋
大判麻袋
メーカー萩原工業萩原工業昭和商会萩原工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,40116,09715,9472,5425,557 -941
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋ゴミ袋回収袋
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)
半透明半透明半透明-透明ベージュ
トラスココード783-7771377-8886-324-0550--
横(mm)600480-600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト