ファクトリーサプライ用品技術窓口

重曹ちゃんSP

通常単価(税別)
255
税込単価
281
通常出荷日:1日目

【特長】・ガンコなコゲ汚れもしっかり落とします【用途】・キッチン周りの洗浄、研磨に・ニオイが気になる場...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    住居用
  • 容量(ml)
    500
  • JANコード
    4901329290539
  • 質量(g)
    500
  • トラスココード
    208-1327
  • 材質1
    主成分:重曹
  • 液性
    アルカリ性

ご注意

  • 直射日光を避け、高温・多湿の所に置かない。
  • 食品への使用は不可。
  • アルミ製品には使用しない。
  • 子供の手の届くところに置かない。
  • 熱湯に入れない(ふきこぼれて危険です)。

型番:

390015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

390015の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
住居用
容量(ml)
500
JANコード
4901329290539
質量(g)
500
トラスココード
208-1327
材質1
主成分:重曹
液性
アルカリ性

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
390015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
255
( 281 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガンコなコゲ汚れもしっかり落とします
【用途】
・キッチン周りの洗浄、研磨に
・ニオイが気になる場所の脱臭に

ご注意

  • 直射日光を避け、高温・多湿の所に置かない。
  • 食品への使用は不可。
  • アルミ製品には使用しない。
  • 子供の手の届くところに置かない。
  • 熱湯に入れない(ふきこぼれて危険です)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重曹ちゃんSPの型番390015のページです。 型番390015に関する仕様情報を記載しております。
重曹ちゃんSPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重曹ちゃんSP
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
アズツール粉石鹸(ピンク石鹸)APC-6
匠の技 作業衣専用洗剤(液体タイプ)
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
クリスタルガラス系コーティング剤(超強力)EA922AB-77
メーカーカネヨ石鹸横浜油脂工業アズワンカネヨ石鹸横浜油脂工業エスコ
通常価格2557,6077304,6756,79611,308
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナー洗剤洗剤-洗剤クリーナー
用途住居用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用-床・壁用ガラス用
容量(ml)500-----
JANコード4901329290539--4901329230702--
質量(g)500--4200.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト