ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU

通常単価(税別)
1,402
税込単価
1,542
通常出荷日:2日目

【特長】・インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました・イ...

詳細を確認

型番:

ENGU0603ER-C-JP4105
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ENGU0603ER-C-JP4105の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
E(75°ひし形)
利用可能コーナー数
4
逃げ角
N(0°)
被削材
高硬度材
インサート型番
ENGU0603ER-C
辺長(mm)
10
幅(mm)
6
厚さ(mm)
3.7
材種
JP4105
コーティング詳細
AJコーティング
精度
G
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高送り工具の複雑な切れ刃形状はCAMでの工具形状定義が難しいため、多くは単純Rのラジアス工具と定義して使用頂いています。この実工具形状との差異はCAM上で確認することができない削り残しとなって、次工程工具の負担となっています。
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 特長-1
  • インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 特長-2

G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。
高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。

C ブレーカ

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)社の標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。

高硬度材加工用材種  JP4105

  • 耐摩耗性に優れた超微粒超硬母材と新コーティング「AJコーティング」の採用により耐摩耗性を向上させました。
  • 50HRC~の高硬度材の切削加工で耐摩耗性に優れます。

性能・試験情報

従来品との工具寿命比較

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 従来品との工具寿命比較

被削材:SKD11(60HRC)

外形図

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

60min加工後も摩耗が小さく継続切削可能

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 60min加工後も摩耗が小さく継続切削可能
【被削材】
焼入れ鋼(60HRC)
【使用工具】
TD4N2025M-4(φ25-4 枚刃)
ENGU0603ER-C( JP4105)
【切削条件】
vc=80m/min
vf=1220mm/min(fz=0.3mm/t)
ap×ae=0.2×15mm
エアブロー

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 推奨切削条件表

切削条件時の注意

※赤字は第1推奨材種です。

【注意】
(1)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(2)この切削条件表は肩削り時における切削条件の目安を示すものです。
     実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
     特に、溝切削を伴う、またはそれに近い加工などで切りくず排出や振動が問題となる際には下記を参考に切削条件を調整してください。
     ・切り込み深さaを50 ~ 70%に下げる。
     ・回転数n とテーブル送り量Vf を50 ~ 70%に下げる。
(3)GXコーティング、JSコーティングは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
(4)GX2140は乾式切削で使用してください。
(5)切りくず噛み込みによる工具損傷防止のため、必ずエアーブロー等による切りくず除去を行ってください。
(6)インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
(7)下記に単位時間当たりの切りくず排出量Q を示します。
     Q(cm3/min)=ap(mm) × ae(mm) × Vf(mm/min) / 1000
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 切削条件時の注意コマンド

適用被削材

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 適用被削材

選定サポート情報

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
型番
ENGU0603ER-C-JP4105
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,402
( 1,542 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました
・インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します
・G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制
・高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGUの型番ENGU0603ER-C-JP4105のページです。 型番ENGU0603ER-C-JP4105に関する仕様情報を記載しております。
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ高送りラジアスミル用 インサート ENGU
フライス切削用インサートSNKF
フライス切削用インサートTPE
フライス切削用インサートRPMM
フライス切削用インサートSDLX
フライス切削用インサートSPLX
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格1,4021,0011,431736871970
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)E(75°ひし形)S(正方形)T(正三角形)R(円形)S(正方形)S(正方形)
利用可能コーナー数4その他3その他44
逃げ角N(0°)N(0°)P(11°)P(11°)D(15°)P(11°)
被削材高硬度材鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼
インサート型番ENGU0603ER-CSNKF43TN-D5TPE43TR-G0YRPMM120300SDL-90308SPL-1204AD

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト