ツール用品技術窓口

確定しました

18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,496
税込単価
30,246

【特長】・高トルク162N・m(M16(F10T)ボルト7秒締付け時)・1充電...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    162
  • 電圧 (V)
    18
  • 差し込み角 (mm)
    12.7
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数)
  • 充電時間 (min)
    約60
  • 無負荷回転数 (min-1)
    0~2400
  • 二重絶縁
  • 付属品
  • 締付能力 (mm)
    M6~M16(普通ボルト)/M6~M12(高力ボルト)
  • 打撃数 (min-1{打撃/分})
    0~3200
  • 本体 全長 (mm)
    177
  • 本体 高さ (mm)
    228
  • 重量 (Kg)
    1.4(BSL1820M装着時)
  • 仕様
    BSL1820M×1個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付
  • 標準付属品
    薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)・電池カバー

ご注意

  • 締め付けトルクはボルトの材質・サイズ・締め付け物の材質などによって異なります。取扱説明書にボルトの締め付けトルクと締め付け時間の関係図が掲載されておりますので、そちらを参考にして適正な締め付け時間(スイッチを入れている時間)で作業を行ってください。さらに付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ!
  • 本製品でタイヤ交換をする際は、車の取扱説明書およびホイールの取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従ってください。車種や締付け状態によりインパクトレンチで緩まない場合があります。本製品での締付けはタイヤの仮締めまでとしてください。

型番:

FWR18DF(BG)
解除
    数量:

    FWR18DF(BG)の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)
    162
    電圧(V)
    18
    差し込み角(mm)
    12.7
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)
    充電時間(min)
    約60
    無負荷回転数(min-1)
    0~2400
    二重絶縁
    付属品
    締付能力(mm)
    M6~M16(普通ボルト)/M6~M12(高力ボルト)
    打撃数(min-1{打撃/分})
    0~3200
    本体 全長(mm)
    177
    本体 高さ(mm)
    228
    重量(Kg)
    1.4(BSL1820M装着時)
    仕様
    BSL1820M×1個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付
    標準付属品
    薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)・電池カバー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FWR18DF(BG)
    関連
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,496
    ( 30,246 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高トルク162N・m(M16(F10T)ボルト7秒締付け時)
    ・1充電当たりの作業量(締付本数目安)[締付時間3秒の場合]約100本(ボルトM16×55mm)・[締付時間7秒の場合]約40本(ボルトM16×55mm)
    ・1充電当たりの作業量は目安です。材料、周囲温度、蓄電池の特性などにより多少異なります
    ・握りやすい細径ハンドル
    ・白色LEDライト付(スイッチ連動)
    ・[新デザイン]小形インジェクションケース標準付属
    ・HiKOKI18Vリチウムイオン電池なら高容量タイプも使用可能!(1.5Ah~6.0Ahまで選べる電池!)
    ・標準付属品:蓄電池・充電器・ケース・薄口ロングソケット(19mm幅、21mm幅×各1)(1フックは別売りです)
    【用途】
    ・軽自動車・普通自動車のホイールナットの仮締め、取り外し
    ・各種ボルト・ナットの締め付け、取り外し

    ご注意

    • 締め付けトルクはボルトの材質・サイズ・締め付け物の材質などによって異なります。取扱説明書にボルトの締め付けトルクと締め付け時間の関係図が掲載されておりますので、そちらを参考にして適正な締め付け時間(スイッチを入れている時間)で作業を行ってください。さらに付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ!
    • 本製品でタイヤ交換をする際は、車の取扱説明書およびホイールの取扱説明書をよくお読みいただき、その指示に従ってください。車種や締付け状態によりインパクトレンチで緩まない場合があります。本製品での締付けはタイヤの仮締めまでとしてください。

    商品情報

    仕様

    形名FWR18DF
    締付能力 mm普通ボルト:M6~M16
    高力ボルト:M6~M12
    最大トルク
    N・m{kgf・cm}
    162{1650}
    回転数
    min-1{回/分}
    0~2400
    打撃数
    min-1{打撃/分}
    0~3200
    質量 kg1.4(BSL1820M装着時)
    1充電当たりの作業量(目安)2.0Ah
    M16×55mm
    (F10T)ボルト締付
    約100本
    標準付属品薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)・電池カバー

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    18V コードレスインパクトレンチ FWR18DFの型番FWR18DF(BG)のページです。 型番FWR18DF(BG)に関する仕様情報を記載しております。
    18V コードレスインパクトレンチ FWR18DFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
    18V充電コードレスインパクトレンチ
    コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
    充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
    14.4V 充電アングルインパクトレンチ
    バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)ベッセルボッシュ空研Panasonicボッシュ
    通常価格27,496102,09534,200 -88,571 -59,709 -35,642
    通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ-充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)162500-28080115
    電圧(V)1818-1814.4DC10.8
    差し込み角(mm)12.7--12.7-9.5
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました