17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレスドライバドリル FDS18DF

通常単価(税別)
17,36225,687
税込単価
19,09828,256
通常出荷日:6日目~9日目

デザイン一新、リニューアルして新登場!【特長】・付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ・締...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    53
  • 重量 (g)
    1700(BSL1820M装着時)
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 締め付け能力 (mm)
    木ねじ:Φ6.8×50
  • 穴あけ能力 (mm)
    鉄工:13、木工:38
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1250
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~450
  • 標準付属品
    電池カバー・No.2プラスビット
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名FDS18DF
能力 mmねじ締付け木ねじ
Φ6.8×50
穴あけ鉄工:13
木工:38
チャック能力
mm
1.5~13
最大トルク
N・m{kgf・cm}
低速:50※
高速:35※
回転数
min-1{回/分}
低速:0~450
高速:0~1250
質量 kg1.7(BSL1820M装着時)
1充電当たりの作業量(目安)容量2.0Ah
木ねじ締付Φ4.1×38mm
(ラワン材)約550本
鉄工穴あけ(軟鋼板)Φ3.5mm鉄工錐
(板厚1.6mm)約390個
標準付属品No.2プラスビット・電池カバー
※ 剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
関連

仕様

最小発注数量
BSL 1820M×2個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付
1個
BSL 1820M×1個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,687
( 28,256 )
9日目
17,362
( 19,098 )
6日目

詳細情報

基本情報

デザイン一新、リニューアルして新登場!
【特長】
・付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ
・締付けトルク22段切替
・先端工具の着脱が簡単なキーレスチャック
・回転速度2段切替
・手元を明るく照らす白色LEDライト
【用途】
・小ねじ・木ねじ・タッピングねじなどの締め付け、ゆるめ。鉄工ドリルで金属の穴あけ、木工ドリルで木材の穴あけ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスドライバドリル FDS18DFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
14.4V コードレスドライバドリル FDS14DF
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813PB-41
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコ
通常価格17,362-15,304 -23,87215,89014,76094,392
通常出荷日6日目〜6日目6日目1日目1日目2日目
電圧(V)1814.418181818
最大トルク(N・m)5347501640低速40/高速13.9
重量(g)1700(BSL1820M装着時)1600(BSL1420装着時)1400(BSL1820M装着時)123012302150
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト