17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA

通常単価(税別)
23,872
税込単価
26,259
通常出荷日:6日目

コードレス振動ドライバドリル。【特長】・全長188mmのコンパクトボディ!・付属電池容量が1.5Ahか...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    50
  • 重量 (g)
    1400(BSL1820M装着時)
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • 締め付け能力 (mm)
    木ねじ:Φ6.0×75
  • 穴あけ能力 (mm)
    鉄工:13、木工:36、モルタル:13
  • 無負荷打撃数 (min⁻¹)
    低速:0~5250、高速:0~21000
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~350
  • 仕様
    BSL 1820M×2個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付
  • 標準付属品
    No.2プラスビット・電池カバー

型番:

FDV18DA(2BG)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名FDV18DA
能力 mmねじ締付け木ねじ
Φ6.0×75
穴あけ鉄工:13
木工:36
モルタル:13
チャック能力
mm
2.0~13
最大トルク
N・m{kgf・cm}
低速:50※
高速:35※
回転数
min-1{回/分}
低速:0~350
高速:0~1400
打撃数
min-1{打撃/分}
低速:0~5250
高速:0~21000
質量 kg1.4(BSL1820M装着時)
1充電当たりの作業量(目安)容量2.0Ah
木ねじ締付Φ4.1×38mm
(ラワン材)約700本
レンガ穴あけΦ6mm
(深さ30mm)約30個
標準付属品No.2プラスビット・電池カバー
※ 剛性体締付トルク(バネ性のない剛性体を全速回転からの衝撃により直接締付けた場合の測定値)

FDV18DA(2BG)の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
50
重量(g)
1400(BSL1820M装着時)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
締め付け能力(mm)
木ねじ:Φ6.0×75
穴あけ能力(mm)
鉄工:13、木工:36、モルタル:13
無負荷打撃数(min⁻¹)
低速:0~5250、高速:0~21000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~350
仕様
BSL 1820M×2個・急速充電器UC 18YKSL(約60分)・ケース付
標準付属品
No.2プラスビット・電池カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDV18DA(2BG)
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,872
( 26,259 )
6日目

詳細情報

基本情報

コードレス振動ドライバドリル。
【特長】
・全長188mmのコンパクトボディ!
・付属電池容量が1.5Ahから2.0Ahへ容量アップ!
・締付けトルク20段切替先端工具の着脱が簡単なキーレスチャック
・回転速度2段切替手元を明るく照らす白色LEDライト付
【用途】
・小ねじ・木ねじ・タッピングねじなどの締め付け、ゆるめ。鉄工ドリルで金属の穴あけ、木工ドリルで木材の穴あけ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DAの型番FDV18DA(2BG)のページです。 型番FDV18DA(2BG)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレス振動ドライバドリル FDV18DA
18V コードレスドライバドリル FDS18DF
DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813WB-21
DC18V振動ドライバードリルEA813RH-21
DC18V振動ドライバードリルセット(充電式)EA813PC-101A
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコエスコ
通常価格23,87217,362 -23,78048,35394,89415,890
通常出荷日6日目6日目〜1日目2日目2日目1日目
電圧(V)181818181818
最大トルク(N・m)50535280低速12/高速3216
重量(g)1400(BSL1820M装着時)1700(BSL1820M装着時)1600200018001230
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト