17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V コードレスインパクトドライバ WH18DC

通常単価(税別)
23,44626,412
税込単価
25,79129,053
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・トリプルハンマ採用で素早くねじ締め・最大締付トルク:180N・m・ヘッド長さ:114mmでコ...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    180
  • 質量 (g)
    1600(BSL 36A18装着時)
  • 充電式
  • 回転数 (min⁻¹(回転/分))
    (ソフト)0~900、(パワー)0~3400、(ボルト)0~2900、(テクス)0~3700
  • 打撃数 (min⁻¹(打撃/分))
    (ソフト)0~1900、(パワー)0~4000、(ボルト)0~4000、(テクス)0~2100
  • 締め付け能力 (mm)
    普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14、小ねじ:M4~M8、テクスねじ:Φ3.5〜Φ6、コーススレッド(木ねじ):22~125
  • 標準付属品
    電池カバー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名WH 18DC
締付能力 mm普通ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
小ねじ:M4~M8
テクスねじ:Φ3.5~Φ6
コーススレッド(木ねじ) :22~125
最大トルク
N・m{kgf・cm}
180
{1837}
回転数
min-1{回/分}
(ソフト)0~900
(パワー)0~3400
(ボルト)0~2900
(テクス)0~3700
打撃数
min-1{打撃/分}
(ソフト)0~1900
(パワー)0~4000
(ボルト)0~4000
(テクス)0~2100
質量 kg1.6(BSL 36A18装着時)
1充電当たりの作業量(目安)Φ5.4×90mm木ねじ締付(ラワン材)5.0Ah(MV)
約460本
M8×16mm小ねじ締付5.0Ah(MV)
約4200本
Φ4.3×65mm木ねじ締付(ラワン材)5.0Ah(MV)
約760本
標準付属品電池カバー

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 販売セット内容

  • 本体カラー

  • 詳細販売セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

販売セット内容

本体カラー

詳細販売セット内容

蓄電池形名

充電器形名

最小発注数量

-

本体のみ
アグレッシブグリーン
-
-
-
1個

-

本体のみ
ストロングブラック
-
-
-
1個

-

本体のみ
フレアレッド
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,446
( 25,791 )
4日目
26,412
( 29,053 )
1日目
26,412
( 29,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプルハンマ採用で素早くねじ締め
・最大締付トルク:180N・m
・ヘッド長さ:114mmでコンパクト
・軽量:1.6kg(BSL36A18装着時)
・低速でもモーターロックしない。制御を改良することで、低速でも止まらず打撃
・ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい
・最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで実現。また、トリガ形状を変更し、より繊細な作業がしやすい
・3灯LED採用で広範囲を照らし、ビットの影もできにくい
・多彩なモード切り替えで作業効率アップ
・別売りのカラープレートで外観をカスタマイズできる
・防じん・耐水IP56
・最大締付トルク(締付時間3秒):最大180N・m(1,837 kgf・cm)M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用
・六角軸二面幅:6.35mm
・モーター:直流ブラシレスモーター
・機体寸法(全長×全高×センタハイト):116×241×29 mm(BSL36A18装着時)/ ヘッド長さ:114mm
・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ4.3mm×65mm(ラワン材・下穴なし):約760本
・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah:ねじ締め(木ねじ)Φ5.4mm×90mm(ラワン材・下穴なし):約460本
・1充電当たりの作業量(目安)5.0Ah:ねじ締め(機械ねじ)M8×16:約4200本

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(ビット別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスインパクトドライバ WH18DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスインパクトドライバ WH18DC
18V コードレスインパクトドライバ WH18DE
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF
10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA
充電式 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格23,446-23,727 -19,837 -17,565 -21,368 -10,252
通常出荷日1日目〜1日目〜6日目6日目1日目〜在庫品1日目
電圧(V)1818181810.87.2
最大トルク(N・m)18017514015017025
質量(g)1600(BSL 36A18装着時)1500(BSL 1840M装着時)1300(BSL1820M装着時)1400(BSL1820M装着時)1200(BSL 1240M装着時)580
充電式
回転数(min⁻¹(回転/分))(ソフト)0~900、(パワー)0~3400、(ボルト)0~2900、(テクス)0~37000~31000~27000~2400(ソフト)0~900、(パワー)0~3400、(ボルト)0~3200、(テクス)0~37000~2400
よく一緒に購入される商品

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト