17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10.8V コードレスインパクトドライバ FWH12DAL FWH12DAL(2ES)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

10.8V コードレスインパクトドライバ FWH12DAL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FWH12DAL(2ES)

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・重さ1.1kg&500mLペットボトル同等サイズで使いやすい!
・小形・軽量な10.8V電池にスライド式が新登場!着脱が簡単です
・締め付けトルク110N・m
・白色LEDライト付き
【用途】
・小ねじ、小径ボルトなどの締め付け、取り外し

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
110
質量(g)
1100(BSL1215装着時)
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
詳細販売セット内容
リチウムイオン電池1.5Ah(BSL1215)×2個、急速充電器UC12SL、ケース
回転数(min⁻¹(回転/分))
0~2700
打撃数(min⁻¹(打撃/分))
0~3200
締め付け能力(mm)
普通ボルト:M5~M12、高力ボルト:M5~M10、小ねじ:4~8
蓄電池形名
BSL1215
充電器形名
UC12SL
標準付属品
No.2プラスビット・電池カバー

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト