ツール用品技術窓口

18V コードレスコーナインパクトドライバ WH18DYA

通常単価(税別)
36,314
税込単価
39,945
通常出荷日:4日目

【特長】・狭い場所でもラクラク作業・18V仕様登場・コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク・高...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    50
  • 質量 (g)
    1800(BSL 36A18装着時)
  • 充電式
  • 回転数 (min⁻¹(回転/分))
    0~2000
  • 打撃数 (min⁻¹(打撃/分))
    0~3200
  • 締め付け能力 (mm)
    普通ボルト:M4~M10、高力ボルト:M4~M8、小ねじ:M4~M8
  • 標準付属品
    電池カバー、No.2プラスビット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

WH18DYA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名WH18DYA
締付能力 mm普通ボルト:M4~M10
高力ボルト:M4~M8
小ねじ:M4~M8
最大トルク
N・m{kgf・cm}
50
{510}
回転数
min-1{回/分}
0~2000
打撃数
min-1{打撃/分}
0~3200
質量 kg1.8(BSL 36A18装着時)
1充電当たりの作業量(目安)ナゲシビス締付(ラワン材)Φ3.8×50mm
約830本
標準付属品電池カバー、No.2プラスビット

WH18DYA(NN)の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
50
質量(g)
1800(BSL 36A18装着時)
充電式
販売セット内容
本体のみ
詳細販売セット内容
-
回転数(min⁻¹(回転/分))
0~2000
打撃数(min⁻¹(打撃/分))
0~3200
締め付け能力(mm)
普通ボルト:M4~M10、高力ボルト:M4~M8、小ねじ:M4~M8
蓄電池形名
-
充電器形名
-
標準付属品
電池カバー、No.2プラスビット

絞り込み条件

  • 販売セット内容

  • 詳細販売セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WH18DYA(NN)
関連

販売セット内容

詳細販売セット内容

蓄電池形名

充電器形名

最小発注数量

-

本体のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,314
( 39,945 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でもラクラク作業
・18V仕様登場
・コンパクトボディで狭い場所でも取り回しラクラク
・高輝度LEDライト
・便利な電池残量表示機能付
・使用可能蓄電池:18Vリチウムイオン電池、マルチボルト蓄電池

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18V コードレスコーナインパクトドライバ WH18DYAの型番WH18DYA(NN)のページです。 型番WH18DYA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
18V コードレスコーナインパクトドライバ WH18DYAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18V コードレスコーナインパクトドライバ WH18DYA
18V コードレスインパクトドライバ WH18DE
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DF
18V コードレスインパクトドライバ FWH18DA
10.8V コードレスインパクトドライバ WH12DCA
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格36,31423,727 -17,565 -19,837 -21,368 -11,933
通常出荷日4日目1日目〜6日目6日目1日目〜4日目
電圧(V)1818181810.810.8
最大トルク(N・m)50175150140170110
質量(g)1800(BSL 36A18装着時)1500(BSL 1840M装着時)1400(BSL1820M装着時)1300(BSL1820M装着時)1200(BSL 1240M装着時)1100
充電式
回転数(min⁻¹(回転/分))0~20000~31000~24000~2700(ソフト)0~900、(パワー)0~3400、(ボルト)0~3200、(テクス)0~37000~2,700

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト