17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電子ディスクサンダ S18V-100V

通常単価(税別)
30,998
税込単価
34,098
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れた強力モーターを採用・ダイヤル式無段変速機構付!・負荷をかけても回転の低下が少な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1500~4800
  • 電源 (V)
    AC100
  • 電流・定格電流 (A)
    10.6
  • コード長さ (m)
    2心・2.5
  • 消費電力 (W)
    1010
  • 絶縁機能
  • 外径 (mm)
    180
  • 重量 (g)
    2100
  • 付属品
    サンディングディスク(粒度P80)、ラバーパット、ワッシャナット、サイドハンドル、スパナ

型番:

S18V-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名S18V
サンディングディスク外径 mm180
電源 V単相100
電流 A10.6
消費電力 W1010
回転数
min-1{回/分}
1500~4800
質量 kg2.1
コード m2心・2.5
標準付属品サンディングディスク(粒度P80)、ラバーパット、ワッシャナット、サイドハンドル、スパナ
サンディングディスク
取付けシャフト寸法 mm
径(ねじピッチ)×長さ
16(2.0)×20

注)エンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機でご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

S18V-100Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
無負荷回転数(min-1)
1500~4800
電源(V)
AC100
電流・定格電流(A)
10.6
コード長さ(m)
2心・2.5
消費電力(W)
1010
絶縁機能
外径(mm)
180
重量(g)
2100
付属品
サンディングディスク(粒度P80)、ラバーパット、ワッシャナット、サイドハンドル、スパナ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S18V-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,998
( 34,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れた強力モーターを採用
・ダイヤル式無段変速機構付!
・負荷をかけても回転の低下が少ない定速度制御採用
・先端工具の交換が簡単。スピンドルロックを採用
・冷却風の向きを変更できるエアカバー付き

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクサンダ S18V-100Vの型番S18V-100Vのページです。 型番S18V-100Vに関する仕様情報を記載しております。
電子ディスクサンダ S18V-100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ディスクサンダ S18V-100V
電子ディスクサンダ GV7000C
ディスクサンダ 9201
AC100V/400WベルトディスクサンダーEA818MF-10A
集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK
オービタルサンダ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタエスコマキタマキタ
通常価格30,99823,89021,21526,95824,87127,491
通常出荷日1日目3日目3日目2日目3日目3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
無負荷回転数(min-1)1500~48002500-47004000ディスク:2800(50Hz)/3400(60Hz)120006000
電源(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
電流・定格電流(A)10.69.565.2(50Hz)、4.7(60Hz)7.46
コード長さ(m)2心・2.52.52.522.52.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト