17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

36V コードレスハンドグラインダ GP36DA

通常単価(税別)
28,170
税込単価
30,987
通常出荷日:4日目

【特長】・AC品を超えたパワフル研削(36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 変速機能
    無段変速
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    29000
  • 最小無負荷回転数 (min-1)
    7000
  • 電源 (V)
    36
  • 二重絶縁
  • 質量(g)
    2500(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    コレットチャック(6mm)(本体装着)、スパナ(12mm、17mm)、電池カバー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(トイシ別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

GP36DA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名GP36DA
能力(mm)軸付トイシ外径25・軸径3/6
回転数
min-1{回/分}
7000~29000
質量(kg)2.5(蓄電池装着時)
標準付属品コレットチャック(6mm)(本体装着)、スパナ(12mm、 17mm)、 電池カバー

GP36DA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
変速機能
無段変速
最大無負荷回転数(min-1)
29000
最小無負荷回転数(min-1)
7000
電源(V)
36
二重絶縁
質量(g)
2500(蓄電池装着時)
標準付属品
コレットチャック(6mm)(本体装着)、スパナ(12mm、17mm)、電池カバー
本体・セット
本体のみ
-
-

絞り込み条件

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP36DA(NN)
関連

本体・セット

最小発注数量

-

本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,170
( 30,987 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC品を超えたパワフル研削(36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削が可能。メーカー従来品GP3Vとの比較)
・2つのモードで速度変更可能。回転数を維持する「変速モード」と、回転数を自動で調整する「オートモード」を用途に合わせて変更可能
・ソフトスタート・ブレーキ・キックバック軽減・再起動防止機能など多彩な安全機能搭載
・連続作業に優れたスライドスイッチ式

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(トイシ別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスハンドグラインダ GP36DAの型番GP36DA(NN)のページです。 型番GP36DA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスハンドグラインダ GP36DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスハンドグラインダ GP36DA
36V コードレスハンドグラインダ GP36DB
電子ハンドグラインダ GP5V-100V
電子ハンドグラインダ GP3V-100V
充電式ハンドグラインダ
電子ハンドグラインダ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ
通常価格28,17026,63842,05537,51415,150 -31,665
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
変速機能無段変速無段変速無段変速無段変速無段変速
最大無負荷回転数(min-1)2900029000830029000-28000
最小無負荷回転数(min-1)7000700020007000-7000
電源(V)3636AC100AC100DC18AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト