ツール用品技術窓口

36V コードレスハンドグラインダ GP36DB

通常単価(税別)
26,638
税込単価
29,302
通常出荷日:4日目

【特長】・AC品を超えたパワフル研削(36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 変速機能
    無段変速
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    29000
  • 最小無負荷回転数 (min-1)
    7000
  • 電源 (V)
    36
  • 二重絶縁
  • 質量(g)
    2500(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    コレットチャック(6mm)(本体装着)、スパナ(12mm、17mm)、電池カバー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(トイシ別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

GP36DB(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名GP36DB
能力(mm)軸付トイシ外径25・軸径3/6
回転数
min-1{回/分}
7000~29000
質量(kg)2.5(蓄電池装着時)
標準付属品コレットチャック(6mm)(本体装着)、スパナ(12mm、 17mm)、 電池カバー

GP36DB(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
変速機能
無段変速
最大無負荷回転数(min-1)
29000
最小無負荷回転数(min-1)
7000
電源(V)
36
二重絶縁
質量(g)
2500(蓄電池装着時)
標準付属品
コレットチャック(6mm)(本体装着)、スパナ(12mm、17mm)、電池カバー
本体・セット
本体のみ
-
-

絞り込み条件

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP36DB(NN)
関連

本体・セット

最小発注数量

-

本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,638
( 29,302 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC品を超えたパワフル研削(36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削が可能。メーカー従来品GP3Vとの比較)
・2つのモードで速度変更可能。回転数を維持する「変速モード」と、回転数を自動で調整する「オートモード」を用途に合わせて変更可能
・ソフトスタート・ブレーキ・キックバック軽減・再起動防止機能など多彩な安全機能搭載
・握っている間だけスイッチが入る安全性に優れたパドルスイッチ式

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(トイシ別売)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスハンドグラインダ GP36DBの型番GP36DB(NN)のページです。 型番GP36DB(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスハンドグラインダ GP36DBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスハンドグラインダ GP36DB
電子ハンドグラインダ GP5V-100V
電子ハンドグラインダ GP3V-100V
充電式ハンドグラインダ
電子ハンドグラインダ
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ東京オートマック
通常価格26,63842,05537,51415,150 -31,66548,340
通常出荷日4日目4日目4日目3日目在庫品1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
変速機能無段変速無段変速無段変速無段変速無段変速
最大無負荷回転数(min-1)29000830029000-2800012000
最小無負荷回転数(min-1)700020007000-70000
電源(V)36AC100AC100DC18AC100AC100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト