ツール用品技術窓口

電子ハンドグラインダ GP3V-100V

通常単価(税別)
37,514
税込単価
41,265
通常出荷日:4日目

【特長】・強力760Wモーター!・材料に適した回転数に調整可能!・高速形!

  • 商品タイプ
    本体
  • 変速機能
    無段変速
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    29000
  • 最小無負荷回転数 (min-1)
    7000
  • 消費電力 (W)
    760
  • コード長さ (m)
    2心・2.5
  • 電源 (V)
    AC100
  • 二重絶縁
  • 定格電流 (A)
    8.0
  • 質量(g)
    1800
  • 標準付属品
    6mmコレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ2個

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(トイシ別売)

型番:

GP3V-100V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名GP3V
能力(mm)最大径25
インターナルトイシ外径25・ねじ径M10
電源(V)単相100
電流(A)8.0
消費電力(W)760
回転数
min-1{回/分}
7000~29000
質量(kg)1.8
コード(m)2心・2.5
標準付属品6mmコレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ2個

GP3V-100Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
変速機能
無段変速
最大無負荷回転数(min-1)
29000
最小無負荷回転数(min-1)
7000
消費電力(W)
760
コード長さ(m)
2心・2.5
電源(V)
AC100
二重絶縁
定格電流(A)
8.0
質量(g)
1800
標準付属品
6mmコレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ2個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GP3V-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,514
( 41,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力760Wモーター!
・材料に適した回転数に調整可能!
・高速形!

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。(トイシ別売)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子ハンドグラインダ GP3V-100Vの型番GP3V-100Vのページです。 型番GP3V-100Vに関する仕様情報を記載しております。
電子ハンドグラインダ GP3V-100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子ハンドグラインダ GP3V-100V
電子ハンドグラインダ GP5V-100V
電子ハンドグラインダ
リューター フラップホイル用グラインダー L-8
静音高速ドリルグラインダー 回転無段変速タイプ
ストレートグラインダー(無段変速)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ日本精密機械工作東京オートマックサンコーミタチ
通常価格37,51442,05531,66549,974 -50,68449,882
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
変速機能無段変速無段変速無段変速無段変速無段変速
最大無負荷回転数(min-1)290008300280008.500120009000
最小無負荷回転数(min-1)7000200070008.50003500
消費電力(W)76076075065080735
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト