ツール用品技術窓口

36V コードレスボード用ドライバ W36DYA

通常単価(税別)
32,025
税込単価
35,228
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり ・コンパクトボディ全長254mm

  • 商品タイプ
    本体
  • 電源 (V)
    36
  • 回転速度 (min⁻¹)
    6500
  • 全長 (mm)
    254
  • 高さ (mm)
    202
  • 質量 (g)
    1600(BSL36A18装着時)
  • 標準付属品
    電池カバー、No.2プラスビット:全長45mm(本体装着)、フック
  • 軸径
    4
  • ドライウォールねじ (mm)
    4

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

W36DYA(NN)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

形名W36DYA
能力(mm)軸径4
回転数
min-1{回/分}
6500
質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)
1充電当たりの作業量(目安)
石こうボード(厚さ9.5)×1枚+鋼製下地(0.5mm)
Φ3.5×25mm2.5Ah(MV)
約2000本
標準付属品電池カバー、No.2プラスビット:全長45mm(本体装着)、フック

W36DYA(NN)の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
電源(V)
36
回転速度(min⁻¹)
6500
全長(mm)
254
高さ(mm)
202
本体・セット
本体のみ
質量(g)
1600(BSL36A18装着時)
標準付属品
電池カバー、No.2プラスビット:全長45mm(本体装着)、フック
軸径
4
ドライウォールねじ(mm)
4

絞り込み条件

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
W36DYA(NN)
関連

本体・セット

最小発注数量

-

本体のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,025
( 35,228 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり
・コンパクトボディ全長254mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレスボード用ドライバ W36DYAの型番W36DYA(NN)のページです。 型番W36DYA(NN)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレスボード用ドライバ W36DYAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレスボード用ドライバ W36DYA
充電式スクリュードライバFS455D
充電式スクリュードライバFS600D
EXACT 産業用電動ドライバー 12V 6-670/2-670
DC3.7Vミニドライバー(USB充電式)EA813PE-5
AC100Vマルチツールセット(インパクトヘッド付)EA813WA-112
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタボッシュエスコエスコ
通常価格32,02526,880 -26,880 -84,63012,50017,315
通常出荷日4日目3日目3日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
電源(V)36181812DC3.7AC100
回転速度(min⁻¹)65000~45000~6000134~6702300~3100
全長(mm)254254254---
高さ(mm)202-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト