ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

36V コードレスチップソーカッタ CD3605DB

  • SDS(MSDS)
通常単価(税別)
40,890
税込単価
44,979

【特長】・サクッと一発切断!切りたい材料に刃が届く!最大切込み深さ57.5mm...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    チップソー切断機
  • 用途
    鉄工用
  • 電圧 (V)
    36
  • 最大無負荷回転数 (rpm)
    4200
  • 外径 (mm)
    145~150(この刃)
  • 穴径 (mm)
    20
  • 切込み深さ (mm)
    57.5
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
    2600
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
    4200
  • 質量(g)
    2900(蓄電池装着時)
  • 標準付属品
    六角棒スパナ(5mm)、電池カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CD3605DB(NN)
解除
    数量:

    CD3605DB(NN)の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    チップソー切断機
    用途
    鉄工用
    電圧(V)
    36
    最大無負荷回転数(rpm)
    4200
    外径(mm)
    145~150(この刃)
    穴径(mm)
    20
    切込み深さ(mm)
    57.5
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])サイレントモード時
    2600
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])パワーモード時
    4200
    質量(g)
    2900(蓄電池装着時)
    仕様
    チップソー付・蓄電池・充電器・ケース別売
    標準付属品
    六角棒スパナ(5mm)、電池カバー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CD3605DB(NN)
    関連

    仕様

    最小発注数量

    -

    チップソー付・蓄電池・充電器・ケース別売
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    40,890
    ( 44,979 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サクッと一発切断!切りたい材料に刃が届く!最大切込み深さ57.5mm
    ・ワンタッチで簡単脱着!高効率集じんを可能にするダストボックス装備!
    ・一台二役!作業用途が倍増!

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品情報

    仕様

    形名CD 3605DB
    能力(mm)のこ刃直径145~150
    取付穴径20
    最大切込深さ57.5
    回転数
    min-1{回/分}
    4200(パワーモード)
    2600(サイレントモード)
    質量(kg)2.9(蓄電池装着時)
    1充電当たりの作業量
    (目安)
    鋼板切断
    幅300×厚さ6mm
    2.5Ah(MV)
    約180本 ※1
    Cチャン切断
    60×30×厚さ2.3mm
    2.5Ah(MV)
    約130本
    標準付属品六角棒スパナ(5mm)、電池カバー
    ※1 電線管切断(外径38.1×厚さ1.4mm)
    (注)チップソーカッタ質量表示:標準付属電池付。ただし、コード/のこ刃/その他取扱説明書記載の標準付属品は除く。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    36V コードレスチップソーカッタ CD3605DBの型番CD3605DB(NN)のページです。 型番CD3605DB(NN)に関する仕様情報を記載しております。
    36V コードレスチップソーカッタ CD3605DBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    36V コードレスチップソーカッタ CD3605DB
    充電式丸のこ(10.8V)
    AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A
    スライドマルノコ LS0612FL
    スライドマルノコ LS0814F
    スライドマルノコ LS1014
    メーカーHiKOKI(旧日立工機)アイリスオーヤマエスコマキタマキタマキタ
    通常価格40,89017,79842,90889,00983,967110,058
    通常出荷日4日目1日目1日目3日目3日目3日目
    商品タイプチップソー切断機小型切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
    用途鉄工用木工用木工用木工用木工用木工用
    電圧(V)3610.8AC100単相100単相100単相100
    最大無負荷回転数(rpm)420026005000420045003700
    外径(mm)145~150(この刃)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました