ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA

通常単価(税別)
406,408
税込単価
447,049
通常出荷日:6日目

作業場所を選ばないコードレス!高所や電源の取れない現場に最適!【特長】・橋梁補修で多い穴径27mmまで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。(急速充電器、システムケース付)

型番:

BM36DA(2XP)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BM36DA(2XP)の仕様・寸法情報

商品タイプ
磁気ボール盤
穴あけ能力(mm)
Φ11.5~13.5(板厚20)、Φ14~27(板厚25)
無負荷回転数(rpm)
820
電源(V)
36V
最大ストローク(mm)
40
重量(Kg)
9.0(送りハンドル、蓄電池装着時)
標準付属品
センタピン(A1)、ベルト、六角穴付き止めねじ(M8×28)、片口スパナ(14mm)、送りハンドル、チューブ(4×7)1m、ジェットオイラー、両口スパナ(7mm/9mm)、六角棒スパナ(4mm)、切削液(コードレス専用)0.5L、電池カバー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BM36DA(2XP)
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
406,408
( 447,049 )
6日目

詳細情報

基本情報

作業場所を選ばないコードレス!高所や電源の取れない現場に最適!
【特長】
・橋梁補修で多い穴径27mmまで対応!
・全高149mmのコンパクトボディで200mmのH形鋼フランジに穴あけが可能!
・板厚、本体の浮き、負荷の検知機能付き。パイロットランプが5つのカラーで状態をお知らせ!
・刃先を照らすLEDライト付き。狙いが付けやすい
・左右付け替え可能な送りハンドル
・持ち運びに便利なハンドル
・シンプルな配置で見やすいスイッチパネル
・穴あけ能力:[板厚20mmまで]Φ11.5~13.5mm[板厚25mmまで]Φ14~27mm
・1充電当たりの作業量(板厚16mm、錐径22mm)(BSL36A18使用時):約16個

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。(急速充電器、システムケース付)

商品情報

仕様

形名BM36DA
最大穴あけ能力(mm)Φ11.5~13.5 板厚20
Φ14~27 板厚25
回転数
min-1{回/分}
820
マグネット最大磁力
kN{kgf}
5.5{561}
最大ストローク(mm)40
前後移動量(mm)10・(左右)10
質量(kg)9.0(送りハンドル、蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量(目安)鋼板
錐径Φ22×板厚16mm
2.5Ah(MV)
約16個
標準付属品センタピン(A1)、ベルト、六角穴付き止めねじ(M8×28)、片口スパナ(14mm)、送りハンドル、チューブ(4×7)1m、 ジェットオイラー、両口スパナ(7mm/9mm)、六角棒スパナ(4mm)、切削液(コードレス専用)0.5L、電池カバー 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36V コードレス磁気ボール盤 BM36DAの型番BM36DA(2XP)のページです。 型番BM36DA(2XP)に関する仕様情報を記載しております。
36V コードレス磁気ボール盤 BM36DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
卓上ボール盤TB131
ミニボール盤 MTB-6SP
メーカーHiKOKI(旧日立工機)エスコエスコエスコマキタウィザ(旧:グレートツール)
通常価格406,40860,72837,30621,60742,20916,655
通常出荷日6日目2日目2日目2日目3日目在庫品1日目
商品タイプ磁気ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)Φ11.5~13.5(板厚20)、Φ14~27(板厚25)13(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)鉄工13・木工24一般鋼材:3.5、銅・真鍮・アルミ:5.0、木工:6(ストレートタイプのドリル)  
無負荷回転数(rpm)82050Hz:450・730・1330・2170・3000 / 60Hz:540・880・1600・2610・360050Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・31009000 / 7000 / 50001560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 10708500
電源(V)36V単相100単相100単相100単相100単相100
最大ストローク(mm)40-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト