17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

樹脂製テープカッター

通常単価(税別)
508698
税込単価
559768
通常出荷日:1日目

【特長】・刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりまし...

詳細を確認
  • テープは別売です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大テープ幅

(mm)

サイズ(W×D×H)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

最小発注数量
25
40×150×97
4989999444704
194-8618
90
刃:合金鋼(SKS81)
1個
50
65×150×97
4989999444698
194-8619
146
刃:SKS81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
1日目
698
( 768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
・腱鞘炎などのリスクを軽減するデザインです。
・テープを押し付けながら、しっかり貼り付けできます。
・逆回転を防止し、テープのたるみを抑えます。
・フックなどに引っ掛けられる穴付きです。
【用途】
・連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
【材質】
・本体:ABS樹脂
・刃:合金鋼(SKS81)

ご注意

  • テープは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製テープカッターのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
スコッチ フィラメントテープ893用に購入
1
満足度:1.0
フォルダーとテープ外径が合わず未使用のテープがセットできない。セット可能なテープ外径を記載してほしかった。

ミスミからのコメント

本件ご指摘いただきましてありがとうございます。 ご要望の取り付けテープの最大外径寸法について表記が分かりづらかった事をお詫び申し上げます。 今後は不親切なご案内にならぬよう情報掲載には注意してまいります。 また本商品ページの詳細情報に「最大テープ外径 125」を記載しておりますのでこちらをご確認いただけますと幸いです。 今後ともお気づきの点がございましたらご一報いただけましたら幸いです。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製テープカッター
TRUSCO エルゴテープカッター
テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格508-992 -615
通常出荷日1日目1日目1日目
最大テープ外径(mm)125125116
本体材質樹脂系樹脂系樹脂系
本体色ブルーブルーブルー
材質詳細本体:ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
本体色詳細スカイブルースカイブルー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト