17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

BR058
解除
    数量:

    BR058の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    結束バンド
    幅(mm)
    25
    長さ(m)
    0.4
    材質
    本体:ナイロン、金具:POM(ポリアセタール)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BR058
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    211
    ( 232 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    和気産業 マジックテープ バリバリベルト BR058 25mm×400mm。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バリバリベルト BR058 25mm×400mmの型番BR058のページです。 型番BR058に関する仕様情報を記載しております。
    バリバリベルト BR058 25mm×400mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バリバリベルト BR058 25mm×400mm
    バリバリバンド BR054 20mm×3000mm
    簡易結束ベルト 幅25mm
    荷締ベルト 25mm×6m
    粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
    マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
    メーカー和気産業和気産業トラスコ中山E-Value伸和トラスコ中山
    通常価格2111,1041,071 -7782,967 -2,668 -
    通常出荷日4日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜1日目〜
    商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンドその他結束バンド
    幅(mm)2520----
    長さ(m)0.43----
    材質本体:ナイロン、金具:POM(ポリアセタール)本体:ナイロン、ポリプロピレン----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました