17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリバリバンド BR054 20mm×3000mm

  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 幅 (mm)
    20
  • 長さ (m)
    3
  • 材質
    本体:ナイロン、ポリプロピレン

型番:

BR054
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR054の仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
幅(mm)
20
長さ(m)
3
材質
本体:ナイロン、ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR054
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104
( 1,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

和気産業 マジックテープ バリバリバンド BR054 20mm×3000mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリバリバンド BR054 20mm×3000mmの型番BR054のページです。 型番BR054に関する仕様情報を記載しております。
バリバリバンド BR054 20mm×3000mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリバリバンド BR054 20mm×3000mm
バリバリベルト BR058 25mm×400mm
マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
簡易結束ベルト 幅25mm
荷締ベルト 25mm×6m
粘着剤付き面ファスナー マジクロボンド(R) 25mm×5m
メーカー和気産業和気産業トラスコ中山トラスコ中山E-Value伸和
通常価格1,1042112,668 -1,071 -7782,967 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンドその他
幅(mm)2025----
長さ(m)30.4----
材質本体:ナイロン、ポリプロピレン本体:ナイロン、金具:POM(ポリアセタール)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト