ツール用品技術窓口
1本で、もみつけと面取りができる多機能カッター大昭和精機の「Cセンタリングカッター」用チップです。
チップ材種説明
| ACM250F | ACZ150 | DS20 |
|---|---|---|
| 鋼・ステンレス・鋳鉄用 | 鋼・SS材・鋳鉄用 | アルミ用 |
| AlTiNとTiAlCrN系の超多層薄膜構造により平滑性、耐溶着、耐チッピング性に優れたPVDコーティング超硬です。 | TiN系超薄膜コーティングにより切れ味が良く、耐バリ対策に優れたPVDコーティング超硬です。 | 超平滑で摩擦係数が低く耐溶着性に優れたアルミ・非鉄専用DLCコーティング超硬です。 |

| 被削材質 | 切削速度Vc (m/min) | 送り(mm/rev) | |
|---|---|---|---|
| もみつけ | 横送り面取り | ||
| 炭素鋼、合金鋼、SS材 | 50~150 | 0.02~0.08 | 0.05~0.2 |
| ステンレス鋼 | 50~120 | 0.02~0.05 | |
| 鋳鉄 | 70~200 | 0.02~0.08 | |
| アルミ、非鉄 | 100~300 | ||
| 型式 | 内接円 φD | チップ材種 | ||
|---|---|---|---|---|
| 耐久性重視 | バリ対策用 | 非鉄金属用 | ||
| ACM250F (鋼・ステンレス・鋳鉄用) | ACZ150 (鋼・SS材・鋳鉄用) | DS20 (アルミ用) | ||
| CN0406 | 4.76 | ○ | ○ | ○ |
| CN0606 | 6.35 | ○ | ○ | ○ |
| CN0906 | 9.525 | ○ | ○ | ○ |
取扱い上のご注意
取付け時のご注意
使用上のご注意
加工後のご注意
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,037円 ( 1,141円 ) | 5日目 |
1,037円 ( 1,141円 ) | 5日目 |
1,824円 ( 2,006円 ) | 5日目 |
1,037円 ( 1,141円 ) | 5日目 |
1,037円 ( 1,141円 ) | 5日目 |
1本で、もみつけと面取りができる多機能カッター大昭和精機の「Cセンタリングカッター」用チップです。


タンガロイ
特殊面取りホルダ用インサート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士元工業
メントルビー
4.7通常価格(税別):9,815円~

富士元工業
メントルビー専用チップ TM32GSR-HSS
5通常価格(税別):2,602円~

大昭和精機
Cカッターストレートシャンク
4.5通常価格(税別):8,761円~

富士元工業
チップ S32GUR
0通常価格(税別):1,230円~

富士元工業
メントルビー専用チップ TM32GSR AC16N
0通常価格(税別):3,063円

富士元工業
チップ S32MOZ
5通常価格(税別):645円~

大昭和精機
Cカッターミニ表面取り1枚刃タイプ
5通常価格(税別):8,177円~

大昭和精機
Cカッターミニ表裏面取り多数刃タイプ
5通常価格(税別):11,305円~

大昭和精機
センターボーイ用ハイスコーティングスローアウェイビット
3.3通常価格(税別):10,404円~