17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

ユニクロ鉄Pフック【100~300個入り】

通常単価(税別)
1,5043,780特別価格
税込単価
1,6544,158特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・パイプに使用できるフックです【用途】・大きい輪になった方をパイプに通し物掛けに

詳細を確認
  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

A(mm)

B(mm)

C(mm)

最小発注数量
2.5
2
32
16.0
12.3
1パック

200個入り

3.0
3
43.7
22.6
17.0
1パック

200個入り

2.5
1
36.7
21.6
-
1パック

300個入り

3.2
3
58.6
30.5
23.4
1パック

200個入り

2.5
1
46.4
29.7
-
1パック

300個入り

3.4
3
68.2
37.0
25.0
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,504
( 1,654 )
6日目
2,051
( 2,256 )
6日目
2,461
( 2,707 )
6日目
3,192
( 3,511 )
4日目
3,7803,325
( 3,658 )
6日目
2,856
( 3,142 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプに使用できるフックです
【用途】
・大きい輪になった方をパイプに通し物掛けに

ご注意

  • 急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
  • チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニクロ鉄Pフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニクロ鉄Pフック
Pフック ステンレス
Sフック Nタイプ 鉄
パーツパック Sフック 鉄
Dリング 鉄
Sフック Cタイプ 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格1,504-8,902 -4,231 -1924,213 -4,176 -
通常出荷日4日目〜5日目5日目4日目5日目5日目
種類フックSカンSカンSカンリングSカン
材質鉄(SWRM6)SUS304SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6
表面処理ユニクロ電解研磨ユニクロユニクロユニクロユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト