17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製Vブロック A型・B型【2個入り】

通常単価(税別)
19,605
税込単価
21,566
通常出荷日:2日目

【特長】・定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します。【用途...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番:

DCV-150B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

DCV-150Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
Vブロック
材質
鋳鉄
幅(mm)
150
奥行(mm)
57
高さ(mm)
88
底面とV溝の平行度(μm)
60
B型
入数(個)
2
底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さの相互差(mm)
0.06
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCV-150B

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

底面とV溝の平行度

(μm)

底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さの相互差

(mm)

最小発注数量
150
57
88
60
B型
0.06
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,605
( 21,566 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の精密検査、保持具として使用します。
【用途】
・ケガキ用ブロックとして

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製Vブロック A型・B型の型番DCV-150Bのページです。 型番DCV-150Bに関する仕様情報を記載しております。
鋳鉄製Vブロック A型・B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製Vブロック A型・B型
鋳鉄製Vブロック A形
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
Vブロック(A型・A級仕上)
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
A型ヤゲン台(Vブロック)
メーカー新潟精機(SK)理研計測器新潟精機(SK)エスコ新潟精機(SK)大西測定
通常価格19,60525,438 -14,36523,170 -52,0278,484 -
通常出荷日2日目7日目〜3日目2日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプVブロックVブロックVブロックVブロックVブロックVブロック
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
入数(個)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト