17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡XTS2021用照明

通常単価(税別)
2,0004,013特別価格
税込単価
2,2004,414特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・実体顕微鏡XTS2021用の透過用蛍光灯:2021-5W-OS、ハロゲンランプ:6V-15W...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

本体幅

本体材質

本体高さ

本体奥行

定格電圧

(V)

定格消費電力

(W)

最小発注数量
35
ハロゲン
32
35
6
15
1個
32
蛍光灯
105
18
-
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
4,0133,491
( 3,840 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実体顕微鏡XTS2021用の透過用蛍光灯:2021-5W-OS、ハロゲンランプ:6V-15Wです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実体顕微鏡XTS2021用照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡XTS2021用照明
LEDリング照明装置
ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
変倍式実体顕微鏡(照明付)
ズーム実体顕微鏡(LED照明付き)用Cマウントアダプター ACC-081
実体顕微鏡(PC用)L-KIT999
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)アズワン島津理化アズワンホーザン
通常価格2,000-18,614 -209,730 -36,000 -13,000189,473
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜9日目1日目1日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡
適用機種XTS2021XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト