ツール用品技術窓口

デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)

通常単価(税別)
70,792
税込単価
77,871
通常出荷日:2日目

【特長】・測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。・水...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • セット内容・付属品
    PCケース,CR2032,電池蓋開閉用レンチ
  • 本体幅
    181
  • 本体高さ
    63
  • 本体奥行
    28.5
  • フレーム材質
    スチール
  • スピンドル材質
    ステンレス
  • 測定面材質
    超硬チップ
  • 最大許容誤差 (μm)
    3
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

MCD-25IP67BS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCD-25IP67BS2の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
セット内容・付属品
PCケース,CR2032,電池蓋開閉用レンチ
本体幅
181
本体高さ
63
本体奥行
28.5
フレーム材質
スチール
スピンドル材質
ステンレス
測定面材質
超硬チップ
最大許容誤差(μm)
3
電源
CR2032(テスト用付属)
最小読取値(mm)
0.001
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCD-25IP67BS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,792
( 77,871 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。
・水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・測定力調整機能付(5N/10N)です。
・シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。
・送り機構はスピンドル直進式です。
・スリープモード付(約20分)です。
・ホールド機能付です。
【用途】
・丸物の細溝径測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)の型番MCD-25IP67BS2のページです。 型番MCD-25IP67BS2に関する仕様情報を記載しております。
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタル片球面マイクロメータ
デジタルU字形鋼板マイクロメータ
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコエスコエスコ
通常価格70,79225,74428,319 -28,46031,05030,360
通常出荷日2日目3日目3日目2日目2日目6日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2516~2516~2516~25
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト