17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)

通常単価(税別)
82,588152,907特別価格
税込単価
90,847168,198特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・水や切削液がかかる現場に...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • セット内容・付属品
    木箱,CR2032,マイナスドライバ
  • 本体高さ
    37
  • 本体奥行
    35
  • 最大許容誤差 (μm)
    4
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値 (mm)
    0.001

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 基準リングゲージは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

本体幅

測定子材質

最小発注数量
~15
6~8
166
合金工具鋼鋼材
1個
~15
8~10
166
合金工具鋼鋼材
1個
~15
10~12.5
167
合金工具鋼鋼材
1個
16~25
12.5~16
168
超硬チップ
1個
16~25
16~20
168
超硬チップ
1個
26~50
35~50
179
超硬チップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,43879,995
( 87,995 )
2日目
82,58879,994
( 87,993 )
2日目
83,97779,996
( 87,996 )
2日目
107,19397,770
( 107,547 )
2日目
105,14297,771
( 107,548 )
2日目
152,907142,020
( 156,222 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
・水や切削液がかかる現場に最適な防水保護等級IP67仕様です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・4つのプリセット値が設定可能です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約4時間)です。
【用途】
・穴径の精密な測定に
【使用条件】
・三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 基準リングゲージは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)
Sライン三点マイクロメータ
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタル外側マイクロメータ(IP65相当)
デジタルSラインマイクロメータ
デジタル外側マイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格82,588-37,925 -70,79218,698 -38,723 -14,155 -
通常出荷日2日目2日目2日目6日目1日目3日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルアナログデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト