17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Sライン三点マイクロメータ

通常単価(税別)
37,92542,590特別価格
税込単価
41,71846,849特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・精度保証のため、検査時の...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • セット内容・付属品
    PCケース,六角棒レンチ,キー
  • 本体高さ
    24
  • 本体奥行
    24
  • 最大許容誤差 (μm)
    4
  • 最小読取値 (mm)
    0.002

ご注意

  • 基準リングゲージは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

本体幅

測定子材質

最小発注数量
~15
6~8
121
合金工具鋼鋼材
1個
~15
8~10
121
合金工具鋼鋼材
1個
~15
10~12.5
123
合金工具鋼鋼材
1個
16~25
12.5~16
125
超硬チップ
1個
16~25
16~20
125
超硬チップ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,59037,956
( 41,752 )
2日目
37,92534,424
( 37,866 )
2日目
38,97634,427
( 37,870 )
2日目
38,62134,426
( 37,869 )
2日目
38,90534,427
( 37,870 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・定圧装置付です。
【用途】
・穴径の精密な測定に
【使用条件】
・三点マイクロメータは非常に緻密に作られており、その性能を発揮するためには20℃前後に温度慣らしをした状態でご使用ください。極端な温度下では測定値の精度や測定器の動作に影響が出る場合があります。

ご注意

  • 基準リングゲージは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sライン三点マイクロメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sライン三点マイクロメータ
デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)
デジタルSラインマイクロメータ
デジタルSラインブレードマイクロメータ(IP67)
デジタル外側マイクロメータ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ
通常価格37,925-82,588 -38,723 -70,79214,155 -8,181 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目3日目在庫品1日目〜
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト