17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ

通常単価(税別)
8,21212,253
税込単価
9,03313,478
通常出荷日:2日目

【特長】・穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。・緑のカラーケースタイプです。・ゲー...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • ゲージ材質
    炭素工具鋼
  • ケース材質
    アルミ
  • 目量 (mm)
    0.1
  • 器差 (mm)
    ±0.05

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

本体幅

本体高さ

本体奥行

最小発注数量
0.1~3
8
118.5
8
1個
1~6
10
168
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,212
( 9,033 )
2日目
12,253
( 13,478 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
・緑のカラーケースタイプです。
・ゲージ先端保護用のキャップ付です。
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円筒テーパーゲージ カラーケースタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ
円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ
短尺テーパーゲージ単品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
短尺テーパーゲージセット/単品
マルチ段差ゲージ快段目盛
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,212-5,600 -8,798 -8,3783,500 -3,100
通常出荷日2日目2日目11日目10日目在庫品1日目〜5日目
校正証明書
ゲージ材質炭素工具鋼-----
ケース材質アルミ-----
目量(mm)0.10.10.10.10.11
器差(mm)±0.05±0.05±0.1±0.05±0.1±0.15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト