17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ

通常単価(税別)
5,60015,989特別価格
税込単価
6,16017,588特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。・緑のカラーグリップタイプです。・反...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • グリップ材質
    アルミ
  • 目量 (mm)
    0.1
  • 器差 (mm)
    ±0.05

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

本体幅

本体高さ

本体奥行

ゲージ材質

最小発注数量
1~6
7
93
7
炭素工具鋼
1個
4~15
16
175
16
機械構造用炭素鋼
1個
4~25
26
290
26
機械構造用炭素鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6004,888
( 5,377 )
2日目
10,073
( 11,080 )
2日目
15,989
( 17,588 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
・緑のカラーグリップタイプです。
・反射しにくいシルバー仕上です。
【用途】
・ミゾ、隙間、穴径等の測定に

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検具測定に使用
4
満足度:4.0
検具を使用して完成品の測定をする際に測定しにくい箇所、側面やパネルが干渉してシクネスゲージがはいらないところで活用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒テーパーゲージ カラーグリップタイプ
円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ
短尺テーパーゲージ単品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
短尺テーパーゲージセット/単品
マルチ段差ゲージ快段目盛
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格5,600-8,212 -8,798 -8,3783,500 -3,100
通常出荷日2日目2日目11日目10日目在庫品1日目〜5日目
校正証明書
グリップ材質アルミ-----
目量(mm)0.10.10.10.10.11
器差(mm)±0.05±0.05±0.1±0.05±0.1±0.15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト