ツール用品技術窓口

キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:1日目

【特長】・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    0~1000
  • 表面仕上げ
    シルバー
  • 目盛りピッチ下段 (mm)
    1
  • 目盛りピッチ上段 (mm)
    1
  • 材質
    ステンレス
  • JIS
    JIS B7516
  • 商品タイプ
    測定器本体
  • 材質詳細
    SUS420J2
  • 厚 (mm)
    1.5
  • 幅 (mm)
    35
  • 目盛の種類
    上下段cm目
  • 全長 (mm)
    1050
  • 長さの許容差 (mm)
    ±0.20
  • 本体幅
    35
  • 本体高さ
    1050
  • 本体奥行
    1.5

型番:

CU-100KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CU-100KDの仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
0~1000
表面仕上げ
シルバー
目盛りピッチ下段(mm)
1
目盛りピッチ上段(mm)
1
材質
ステンレス
JIS
JIS B7516
商品タイプ
測定器本体
材質詳細
SUS420J2
厚(mm)
1.5
幅(mm)
35
目盛の種類
上下段cm目
全長(mm)
1050
長さの許容差(mm)
±0.20
本体幅
35
本体高さ
1050
本体奥行
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CU-100KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。
・先端を曲げて、つまみやすくしています。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
・JIS認証品です。
【用途】
・寸法測定、線引き、ケガキ作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINEの型番CU-100KDのページです。 型番CU-100KDに関する仕様情報を記載しております。
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
シルバースケール細巾 快段目盛
シルバースケール 快段目盛
マシンスケール 快段目盛
フック付スケール 快段目盛
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,5711,000900 -3,333 -9501,571 -
通常出荷日1日目2日目5日目2日目〜3日目2日目
校正証明書-
測定範囲(mm)0~10000~300--150-
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
目盛りピッチ下段(mm)10.50.5110.5
目盛りピッチ上段(mm)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト