ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 直尺 シルバー |
|
シンワ測定 直尺 ステン |
|
新潟精機(SK) シルバースケール快段目盛 |
|
東栄工業 スケールストッパー |
【特長】・シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。・1mm単位の目盛が見やすい階段状...
詳細を確認【特長】
・シルバースケール快段目盛とスケールディップスのセットです。
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
・0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。
・サビに強いステンレス材です。
・大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
・スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
・JIS認証品です。
【用途】
・一定寸法のくり返しケガキ作業、測定に

シンワ測定
直尺 シルバー

シンワ測定
直尺 ステン

新潟精機(SK)
キャッチアップスケール 快段目盛
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

新潟精機(SK)
キャッチアップスケール 快段目盛
4.5通常価格(税別):586円~

東栄工業
スケールストッパー
4.7通常価格(税別):4,960円~

新潟精機(SK)
マシンスケール 快段目盛
5通常価格(税別):3,508円~

シンワ測定
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ
4.7通常価格(税別):336円~

エスコ
150mm シルバー直尺
0通常価格(税別):420円

新潟精機(SK)
シルバースケール 快段目盛
0通常価格(税別):900円~