17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンシルケガキ針 5本入【5個入り】

通常単価(税別)
3,236
税込単価
3,560
通常出荷日:2日目

【特長】・超硬チップ付ペンシルケガキ針用の替芯です。【用途】・超硬チップ付ペンシルケガキ針用の替芯とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替芯
  • 先端部仕様
    超硬チップ
  • 全長 (mm)
    40
  • 適用機種
    SC-P、SC-PDX
  • チップホルダ材質
    真鍮
  • チップ径 (mm)
    φ1
  • 入数 (本)
    5
  • 先端角度 (°)
    50

型番:

SC-PE5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SC-PE5の仕様・寸法情報

商品タイプ
替芯
先端部仕様
超硬チップ
全長(mm)
40
適用機種
SC-P、SC-PDX
チップホルダ材質
真鍮
チップ径(mm)
φ1
入数(本)
5
先端角度(°)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-PE5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,236
( 3,560 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ付ペンシルケガキ針用の替芯です。
【用途】
・超硬チップ付ペンシルケガキ針用の替芯として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンシルケガキ針 5本入の型番SC-PE5のページです。 型番SC-PE5に関する仕様情報を記載しております。
ペンシルケガキ針 5本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンシルケガキ針 5本入
チップ付ケガキ針 A型
ペンシルケガキ針
替針 ケガキ針C用(2本入)
ケガキ針
チップ付ケガキ針
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定PBスイスツールズ新潟精機(SK)
通常価格3,2363,7406,2001,3803,2152,300
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目5日目
商品タイプ替芯ペンシル型ケガキ針ペンシル型ケガキ針替芯両芯式ケガキ針-
先端部仕様超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ超硬チップ
全長(mm)40170(格納時・110)---227
適用機種SC-P、SC-PDX-----
チップホルダ材質真鍮-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ針カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト