ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック無線アダプタ DL-BW/DL-BW(USB)

通常単価(税別)
97,555
税込単価
107,311
通常出荷日:2日目

【特長】・お手持ちのレベルニックに取り付ける事で測定データを無線(Bluetooth)通信できます。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他付属品
  • 長さ (mm)
    143
  • 高さ (mm)
    173
  • 厚み (mm)
    50
  • タイプ
    受信ユニットタイプ:USB
  • セット内容
    取扱説明書,アダプタ本体(送信ユニット付),取付金具,受信ユニット(USBタイプ),単3形乾電池x6
  • 適合機種
    DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3
  • 電源
    単3形乾電池x6(充電式電池使用可能)
  • 本体材質
    ステンレス
  • 無線方式
    Bluetooth Class1

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
  • 連続使用時間は、マンガン乾電池で約30時間、アルカリ乾電池で約70時間、1700mAh容量の充電電池で約45時間

型番:

DL-BW-USB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DL-BW-USBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他付属品
長さ(mm)
143
高さ(mm)
173
厚み(mm)
50
タイプ
受信ユニットタイプ:USB
セット内容
取扱説明書,アダプタ本体(送信ユニット付),取付金具,受信ユニット(USBタイプ),単3形乾電池x6
適合機種
DL-S3シリーズ、DL-S3L、DL-m3、DL-m3LS、DL-D3
電源
単3形乾電池x6(充電式電池使用可能)
本体材質
ステンレス
無線方式
Bluetooth Class1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-BW-USB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,555
( 107,311 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのレベルニックに取り付ける事で測定データを無線(Bluetooth)通信できます。
・妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
・DL-S3シリーズはレベルニック本体に取付可能です。

ご注意

  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
  • 連続使用時間は、マンガン乾電池で約30時間、アルカリ乾電池で約70時間、1700mAh容量の充電電池で約45時間

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック無線アダプタ DL-BW/DL-BW(USB)の型番DL-BW-USBのページです。 型番DL-BW-USBに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水準器レベルニック無線アダプタ DL-BW/DL-BW(USB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック無線アダプタ DL-BW/DL-BW(USB)
レベルニック無線アダプタ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格97,55560,177 -233,609354,430 -426,066170,358 -
通常出荷日2日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
商品タイプその他付属品その他付属品デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器
長さ(mm)143671041736150
高さ(mm)173935959(アンテナ頂点まで)10756
厚み(mm)5034105147158155
タイプ受信ユニットタイプ:USB-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト