17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル水準器レベルニック DL-S2Wシリーズ

通常単価(税別)
318,190322,571
税込単価
350,009354,828
通常出荷日:2日目

【特長】・付属ソフト言語が英語です。・性能を保証する検査表付です。・DL-m1、m3よりも高精度です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    173
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    147
  • 厚み (mm)
    59
  • 測定範囲 (mm/m、°)
    ±5.000、±0.2865
  • 最小読取値1 (mm/m、°)
    0.001、0.0001
  • 読取精度条件1 (%rdg)
    ±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件2 (%rdg)
    ±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件3 (%rdg)
    ±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 読取精度条件4 (%rdg)
    ±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)
  • 本体ベース寸法 (mm)
    L150xW55
  • 底面ねじ穴寸法
    M5xP0.8
  • ベース部材質
    鋳鉄
  • 繰返し精度 (mm/m、°)
    ±0.005、±0.0003以内
  • 電源
    9V角型乾電池x1、付属ACアダプタ
  • 本体材質
    アルミニウム

ご注意

  • 本体に測定値表示機能はありません。
    %rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
  • 公称8.4V角型充電池も使用可能です。
    連続使用時間は、アルカリ乾電池で約10時間、8.4V角型充電池で約3~4時間。
  • RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい(DL-S2W-E)。
  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

セット内容

最小発注数量
受信ユニットタイプ:D-SUB9
保証書、取扱説明書、検査成績表,収納ケース,ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V),9V角型乾電池,DL-S2W専用ソフト,パソコン側無線ユニット,無線ユニット電源ケーブル
1個
受信ユニットタイプ:USB
保証書、取扱説明書、検査成績表,収納ケース,ACアダプタ(DC9V出力、AC100V-240V),9V角型乾電池,DL-S2W専用ソフト,パソコン側無線ユニット(USBタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,190
( 350,009 )
2日目
322,571
( 354,828 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属ソフト言語が英語です。
・性能を保証する検査表付です。
・DL-m1、m3よりも高精度です。
・測定データをワイヤレス送信可能です。
・受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。
・底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
【使用条件】
・読取精度条件1:使用温度17~23℃(0 ~ ±2mm/m内、0 ~ ±0.1146°内)
・読取精度条件2:使用温度17~23℃(±2 ~ ±5mm/m内、±0.1146° ~ ±0.2865°内)
・読取精度条件3:使用温度0~40℃(0 ~ ±2mm/m内、0 ~ ±0.1146°内)
・読取精度条件4:使用温度0~40℃(±2 ~ ±5mm/m内、±0.1146° ~ ±0.2865°内)
・無線方式:Bluetooth Class1、通信距離50~100m

ご注意

  • 本体に測定値表示機能はありません。
    %rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
  • 公称8.4V角型充電池も使用可能です。
    連続使用時間は、アルカリ乾電池で約10時間、8.4V角型充電池で約3~4時間。
  • RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい(DL-S2W-E)。
  • BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-S2Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水準器レベルニック DL-S2Wシリーズ
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
デジタル水準器レベルニック DL-S4Wシリーズ
デジタル水準器レベルニック DL-mXY
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W
トビレベル-2 (水平器)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)エビス
通常価格318,190-385,878 -426,066233,609170,358 -3,193 -
通常出荷日2日目2日目〜3日目3日目3日目1日目
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器
長さ(mm)1731736110450120
マグネットなしなしなしなしなし1か所
高さ(mm)14759(アンテナ頂点まで)107595643
厚み(mm)5914715810515516

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト