17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VHS用スクライバクランプ

通常単価(税別)
10,0008,333
税込単価
11,0009,166
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。【用途】・デ...

詳細を確認
  • 種類
    クランプ
  • 材質
    スチール
  • 適用機種
    VHS-30D、VHS-60D
  • 本体幅 (mm)
    14.5
  • 本体材質
    亜鉛合金
  • 止めねじ材質
    ステンレス
  • 本体高さ (mm)
    45
  • 本体奥行 (mm)
    22

型番:

VHS-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VHS-Cの仕様・寸法情報

種類
クランプ
材質
スチール
適用機種
VHS-30D、VHS-60D
本体幅(mm)
14.5
本体材質
亜鉛合金
止めねじ材質
ステンレス
本体高さ(mm)
45
本体奥行(mm)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VHS-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0008,333
( 9,166 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプです。
【用途】
・デジタルハイトゲージVHS-30D、VHS-60D専用のスクライバクランプとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHS用スクライバクランプの型番VHS-Cのページです。 型番VHS-Cに関する仕様情報を記載しております。
VHS用スクライバクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHS用スクライバクランプ
VHK用スクライバクランプ
VH用ダイヤルインジケータホルダ
DHG-M用スクライバ
DHG-M用インジケータホルダ
VH用スクライバクランプ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格10,0005,9004,50013,6199,9915,700 -
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目2日目
種類クランプクランプホルダスクライバホルダクランプ
材質スチールステンレススチールステンレススチールスチール
適用機種VHS-30D、VHS-60DVHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60VH-30DDHG-35M、DHG-60MDHG-35M、DHG-60M-
本体幅(mm)14.515727671-
本体材質亜鉛合金----亜鉛合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト