17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VH用ダイヤルインジケータホルダ

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:2日目

【特長】・デジタルハイトゲージVH-30D専用のインジケータホルダです。【用途】・デジタルハイトゲージ...

詳細を確認
  • 種類
    ホルダ
  • 材質
    スチール
  • 適用機種
    VH-30D
  • 本体幅 (mm)
    72
  • 本体高さ (mm)
    27
  • 本体奥行 (mm)
    21
  • 取付 (mm)
    φ6、φ8、アリ溝
  • アーム長 (mm)
    60

型番:

ADH-30D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADH-30Dの仕様・寸法情報

種類
ホルダ
材質
スチール
適用機種
VH-30D
本体幅(mm)
72
本体高さ(mm)
27
本体奥行(mm)
21
取付(mm)
φ6、φ8、アリ溝
アーム長(mm)
60

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADH-30D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルハイトゲージVH-30D専用のインジケータホルダです。
【用途】
・デジタルハイトゲージVH-30D専用のインジケータホルダとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VH用ダイヤルインジケータホルダの型番ADH-30Dのページです。 型番ADH-30Dに関する仕様情報を記載しております。
VH用ダイヤルインジケータホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VH用ダイヤルインジケータホルダ
VHS用スクライバクランプ
VHK用スクライバクランプ
DHG-M用スクライバ
DHG-M用インジケータホルダ
ダイヤルインジケータホルダ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,5718,3335,15013,6199,9913,000
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目在庫品1日目
種類ホルダクランプクランプスクライバホルダVH用ダイヤルインジケータホルダ
材質スチールスチールステンレスステンレススチールスチール
適用機種VH-30DVHS-30D、VHS-60DVHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60DHG-35M、DHG-60MDHG-35M、DHG-60M-
本体幅(mm)7214.515767162
本体高さ(mm)274545121332
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト