ツール用品技術窓口

デジタルデプスゲージ(細穴測定タイプ)

通常単価(税別)
20,624
税込単価
22,686
通常出荷日:2日目

【特長】・深さ測定用のデジタルタイプです。・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.04
  • 測定データ出力端子 有無
  • セット内容
    PCケース,CR2032
  • 本体材質
    ステンレス
  • 本体幅
    260
  • 本体高さ
    100
  • 本体奥行
    17
  • ベース幅 (mm)
    100
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCS-150DCD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-150DCDの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~150
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.04
測定データ出力端子 有無
セット内容
PCケース,CR2032
本体材質
ステンレス
本体幅
260
本体高さ
100
本体奥行
17
ベース幅(mm)
100
電源
CR2032(テスト用付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-150DCD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,624
( 22,686 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ測定用のデジタルタイプです。
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・細穴、細溝測定が可能な先端φ1.5mmの細丸棒測定子です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・深さの測定に

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデプスゲージ(細穴測定タイプ)の型番GDCS-150DCDのページです。 型番GDCS-150DCDに関する仕様情報を記載しております。
デジタルデプスゲージ(細穴測定タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルデプスゲージ(細穴測定タイプ)
フック付デジタルデプスゲージ
デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)
ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) 本体+校正文書
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格20,62416,3854,42831,86221,00930,946
通常出荷日2日目2日目1日目5日目2日目11日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルデジタルデジタルアナログデジタル
測定範囲(mm)0~1500~1500~25-13-+16±10-13-+16
最小読取値(mm)0.010.010.10.010.050.01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト