17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスフィラゲージ SFG

  • リーフ幅 (mm)
    12.7
  • 本体材質
    ステンレス鋼
  • 本体幅
    12.7
  • ケースサイズ (mm)
    77x77x22

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

型番

未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    厚さ

    (mm)

    本体高さ

    リーフ長

    (m)

    厚さの許容差

    (mm)

    最小発注数量
    0.01
    3000
    3
    ±0.004
    1個
    0.01
    5000
    5
    ±0.004
    1個
    0.02
    5000
    5
    ±0.004
    1個
    0.03
    3000
    3
    ±0.005
    1個
    0.03
    5000
    5
    ±0.005
    1個
    0.04
    3000
    3
    ±0.005
    1個
    0.04
    5000
    5
    ±0.005
    1個
    0.05
    5000
    5
    ±0.005
    1個
    0.06
    3000
    3
    ±0.005
    1個
    0.06
    5000
    5
    ±0.005
    1個
    0.07
    3000
    3
    ±0.005
    1個
    0.07
    5000
    5
    ±0.005
    1個
    0.08
    3000
    3
    ±0.005
    1個
    0.09
    3000
    3
    ±0.005
    1個
    0.09
    5000
    5
    ±0.005
    1個
    0.1
    3000
    3
    ±0.006
    1個
    0.1
    5000
    5
    ±0.006
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,766
    ( 5,243 )
    1日目
    6,915
    ( 7,607 )
    1日目
    5,550
    ( 6,105 )
    1日目
    3,028
    ( 3,331 )
    7日目
    4,542
    ( 4,996 )
    1日目
    2,091
    ( 2,300 )
    1日目
    3,215
    ( 3,537 )
    1日目
    3,215
    ( 3,537 )
    1日目
    2,091
    ( 2,300 )
    1日目
    3,215
    ( 3,537 )
    1日目
    2,091
    ( 2,300 )
    1日目
    3,215
    ( 3,537 )
    1日目
    2,091
    ( 2,300 )
    1日目
    2,091
    ( 2,300 )
    1日目
    3,215
    ( 3,537 )
    1日目
    1,856
    ( 2,042 )
    7日目
    2,683
    ( 2,951 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆びにくいステンレス製です。
    ・組み立て、調整の必需品です。
    ・必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
    【用途】
    ・隙間測定に

    ご注意

    • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。ご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスフィラゲージ SFGのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスフィラゲージ SFG
    フィラゲージ FG
    ステンレスフィラゲージ
    フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
    フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼) 本体+校正文書
    フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
    メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
    通常価格1,856-899 -1,166 -850 -7,747 -7,916 -
    通常出荷日1日目〜2日目2日目〜在庫品1日目〜15日目15日目
    リーフ幅(mm)12.712.712.712.712.712.7
    本体材質ステンレス鋼炭素工具鋼ステンレス鋼---
    本体幅12.712.712.7---
    ケースサイズ(mm)77x77x2277x77x22-77×77×2277×77×22-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フィラゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト