ツール用品技術窓口

デジタルケガキゲージ

通常単価(税別)
23,937
税込単価
26,331
通常出荷日:1日目

【特長】・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。・ベース...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    0-150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 本体材質
    ステンレス
  • セット内容
    PCケース,ペンシルケガキ針SC-P,CR2032
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)
  • デプスバー
  • タイプ
    デジタル
  • ベース幅 (mm)
    100
  • 最大許容誤差 (mm)
    ±0.07
  • 本体幅
    275
  • 本体高さ
    100
  • ベースの平行度 (mm)
    0.07

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCS-150ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-150STの仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
0-150
最小読取値(mm)
0.01
本体材質
ステンレス
セット内容
PCケース,ペンシルケガキ針SC-P,CR2032
電源
CR2032(テスト用付属)
デプスバー
タイプ
デジタル
ベース幅(mm)
100
最大許容誤差(mm)
±0.07
本体幅
275
本体高さ
100
ベースの平行度(mm)
0.07
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-150ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,937
( 26,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
・高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・ペンシルケガキ針を付属しています。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルケガキゲージの型番GDCS-150STのページです。 型番GDCS-150STに関する仕様情報を記載しております。
デジタルケガキゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルケガキゲージ
デジタルケガキノギス
ケガキゲージ TVC-15ST・30ST
ケガキゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格23,93726,66117,145 -36,533 -36,835 -
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目10日目〜在庫品1日目
校正証明書--
測定範囲(mm)0-1500-150---
最小読取値(mm)0.010.010.10.1-
本体材質ステンレスステンレス---
セット内容PCケース,ペンシルケガキ針SC-P,CR2032PCケース、CR2032---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト