ツール用品技術窓口

ワイヤーロープ径測定ノギス

通常単価(税別)
27,499
税込単価
30,249
通常出荷日:1日目

【特長】・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。・φ20...

詳細を確認
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    100
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • ソーラーパネル
    なし
  • デプスバー
    なし
  • 器差 (mm)
    ±0.05
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • セット内容
    PCケース,CR2032
  • 本体材質
    ステンレス
  • 本体幅
    191
  • 本体高さ
    65
  • 本体奥行
    20
  • 測定範囲 (mm)
    0~100
  • 電源
    CR2032(テスト用付属)

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

GDCS-100WR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCS-100WRの仕様・寸法情報

表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
100
最小読取値(mm)
0.01
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
器差(mm)
±0.05
右勝手・左勝手
右勝手
セット内容
PCケース,CR2032
本体材質
ステンレス
本体幅
191
本体高さ
65
本体奥行
20
測定範囲(mm)
0~100
電源
CR2032(テスト用付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCS-100WR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,499
( 30,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売のBluetooth BOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
・φ20mmの円盤型測定子でワイヤーロープの直径測定が安定して行えます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・ホールド機能付です。
・オートオフ機能付(約20分)です。
【用途】
・ワイヤーロープの実測径測定に
【使用条件】
・ロープ径の最大測定径は38mmです。

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーロープ径測定ノギスの型番GDCS-100WRのページです。 型番GDCS-100WRに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーロープ径測定ノギスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーロープ径測定ノギス
ノギス デジタルマルチユニットキャリパ
ポケットノギス
300mm デジタルノギス
C面ノギス
管用デジタルノギス
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定エスコ東栄工業新潟精機(SK)
通常価格27,49926,5111,70116,7508,69629,590
通常出荷日1日目2日目1日目1日目在庫品1日目2日目
表示方式デジタルデジタルアナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)デジタル
最大測定長(mm)10015010030015150
最小読取値(mm)0.010.010.10.010.10.01
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
デプスバーなしなしありありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト