17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,393109,287特別価格
税込単価
64,232120,216特別価格

【特長】・乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます【用途】・自動車整備工場で...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

吸水量(L)

高さ(mm)

最大真空圧(kPa)

集じん容量(L)

騒音値(dB)

最大風量([[M3]]/min)

最小発注数量
オープンペール缶用
4523606127125
239-1342
5600
309
90
405
30
18
85
2.2
1個
オープンペール缶用
4523606127132
239-1343
3900
309
90
237
30
18
85
2.2
1個
オープンペール缶用
4523606025049
256-5275
12200
368
90
549
30
18
85
2
1個
オープンドラム缶用
4523606110813
787-8940
6000
305
150
393
23
180
100
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,161
( 67,277 )
1日目
58,39352,991
( 58,290 )
1日目
109,28797,134
( 106,847 )
4日目
79,177
( 87,095 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます
【用途】
・自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に
・パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に
・樹脂加工工場の粉じん回収に
・ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に
・工作機械の切削油タンクの入替および清掃に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア式ペール缶タイプ掃除機(乾湿両用) APPQOシリーズ
エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ
乾湿両用掃除機(業務用)
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー
充電式小型集じん機VC
業務用掃除機 スーパークリーナー(乾湿両用)
メーカーアクアシステムアクアシステムエスコアクアシステムマキタNIVAC
通常価格58,393-55,232 -85,331551,85018,633 -98,281 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目4日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用湿式-乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプ粉じんタイプペール缶タイプ-粉じんタイプ
材質1本体:アルミ鋳物--吐出側:強化PVC(3m×Φ25)、吸込み側:PVCホース(内径32×1.5m)--
材質2パッキン:NBR--吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)--
よく一緒に購入される商品

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト