17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4【20個入り】

通常単価(税別)
1,308
税込単価
1,439
通常出荷日:1日目

【特長】・不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです・材質:ポリプロピレン

  • 商品タイプ
    バック類
  • 本体色
    ブルー
  • 横(mm)
    350
  • 縦(mm)
    270
  • JANコード
    4938303820048
  • 質量(g)
    400
  • トラスココード
    206-4578
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

LC0820AD20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

LC0820AD20の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ブルー
横(mm)
350
縦(mm)
270
JANコード
4938303820048
質量(g)
400
トラスココード
206-4578
材質1
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC0820AD20
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです
・材質:ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4の型番LC0820AD20のページです。 型番LC0820AD20に関する仕様情報を記載しております。
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不織布バッグ アドバッグ75 持ち手付・A4
不織布バッグアドバッグ75 小判抜き・A4
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)
メールバッグ マチ無Wファスナー レッド 規格:B4判 外寸:縦340×横440mm
メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メーカーエーワンエーワンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格1,3081,7193,2343,3622,3123,762
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプバック類-バック類バック類バック類バック類
本体色ブルー-レッドブラックレッドイエロー
横(mm)350270----
縦(mm)270400----
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト