17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険地域室標識 「変電設備/High voltage substation」

通常単価(税別)
813
税込単価
894
通常出荷日:1日目

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    変電設備/High voltage substation
  • JANコード
    4932134232995
  • トラスココード
    166-8917
  • 質量(g)
    95
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1
  • 取付仕様詳細
    ビス止め/テープ止め(ビス、テープ別売)
  • 縦(mm)
    225
  • 穴仕様
    穴ナシ(加工フリー)

型番:

060009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

060009の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
変電設備/High voltage substation
JANコード
4932134232995
トラスココード
166-8917
質量(g)
95
横(mm)
300
厚さ(mm)
1
取付仕様詳細
ビス止め/テープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
225
穴仕様
穴ナシ(加工フリー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
060009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
813
( 894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
【用途】
・当該情報の明示に。
【材質】
・硬質塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険地域室標識 「変電設備/High voltage substation」の型番060009のページです。 型番060009に関する仕様情報を記載しております。
危険地域室標識 「変電設備/High voltage substation」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
危険地域室標識 「変電設備/High voltage substation」
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
クレーン関係標識 スチール
危険地域室標識
ドアプレート「使用中/空室」 ドア-40(3)
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格8131,5411,3115,207 -8211,885
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識その他
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他その他その他
表示内容その他高電圧高電圧その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他--
表示内容詳細変電設備/High voltage substation危険 高電圧危険 高電圧東・西・南・北急速充電設備使用中/空室
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト