ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ピン矯正工具 ピンそろった

通常単価(税別)
1,416
税込単価
1,558
通常出荷日:2日目

【特長】・曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます・IC幅が3/10と6/10イン...

詳細を確認

型番:

ICS-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICS-01の仕様・寸法情報

種類
その他
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
80×38×12
詳細タイプ
ピン矯正工具
JANコード
4931442540013
トラスココード
816-3169
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ICS-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,416
( 1,558 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます
・IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です
【用途】
・基板等にICを挿入する際のピン幅の矯正に
・誤って曲げてしまったICピンの修復に
・不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン矯正工具 ピンそろったの型番ICS-01のページです。 型番ICS-01に関する仕様情報を記載しております。
ピン矯正工具 ピンそろったのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン矯正工具 ピンそろった
2.54mmピッチ ピンヘッダー用 ショートピン
Mac 8 PB-1-G ソケットピン
Mac 8 PB-3-G ソケットピン
標準ガイドピン (メーカー型番:09330009908)
センサーコネクタ用工具
メーカーサンハヤトヒロセ電機マックエイトマックエイトHARTINGムル
通常価格1,41631741048925,669
通常出荷日2日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80×38×12-----
詳細タイプピン矯正工具-----
JANコード4931442540013-----
トラスココード816-3169-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト