17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化式冷風機用オプション 冷却エレメント

通常単価(税別)
14,76114,050
税込単価
16,23715,455
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

静岡製機 冷風機 気化式冷風機用オプション 冷却エレメント。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4521542600504
  • トラスココード
    185-4424
  • 質量(g)
    2300
  • 適合機種
    RKF503、RKF505、RKF506

型番:

50813-201018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50813-201018の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4521542600504
トラスココード
185-4424
質量(g)
2300
適合機種
RKF503、RKF505、RKF506

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50813-201018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,76114,050
( 15,455 )
1日目

詳細情報

基本情報

静岡製機 冷風機 気化式冷風機用オプション 冷却エレメント。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化式冷風機用オプション 冷却エレメントの型番50813-201018のページです。 型番50813-201018に関する仕様情報を記載しております。
気化式冷風機用オプション 冷却エレメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気化式冷風機用オプション 冷却エレメント
気化式冷風機用オプション フィルター
静岡 気化式冷風機 
収納カバーSE150用
気化式冷風機(大風量タイプ・キャスター付)
気化式送風機(冷風・加湿)オゾーン CF-290N-OZ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機アメフレック日動工業
通常価格14,7612,077 -667,6394,285396,135 -170,036
通常出荷日1日目1日目1日目6日目8日目1日目
商品タイプその他その他冷風機-冷風機冷風機
その他オプション-----
JANコード4521542600504-----
トラスココード185-4424-249-7334---
質量(g)2300-184000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト