ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

直結型油回転真空ポンプ 1段排気方式

通常単価(税別)
50,232
税込単価
55,255
通常出荷日:2日目

【特長】・ゲーデ型真空ポンプで、真空ポンプ油により回転部の潤滑と真空封止をしていますので、高真空が安定...

詳細を確認

型番:

G-5SA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G-5SAの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
排気段数
1
使用環境
標準
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
7~
電源
AC
電圧(V)
100
トラスココード
208-2819
吸気口径(mm)
12
到達圧力(Pa)
100
排気速度(L/min)50/60Hz
5/6
サーマルプロテクタ付
JANコード
4571133301389
質量(g)
4500
使用油
SMR-100

型番リスト

表示件数
型番
G-5SA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,232
( 55,255 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゲーデ型真空ポンプで、真空ポンプ油により回転部の潤滑と真空封止をしていますので、高真空が安定して得られます
・モーター直結型であることからベルト方式に比べ、高速回転により小型で大きな排気速度が得られます
【用途】
・理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器
・真空排気装置、電子顕微鏡のバック
・半導体製造装置

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結型油回転真空ポンプ 1段排気方式の型番G-5SAのページです。 型番G-5SAに関する仕様情報を記載しております。
直結型油回転真空ポンプ 1段排気方式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結型油回転真空ポンプ 1段排気方式
直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA
直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA
メーカーアルバックアルバック機工アルバック機工
通常価格50,23267,25759,899
通常出荷日2日目5日目4日目
真空ポンプ種類油回転形油回転型油回転型
排気段数11-
使用環境標準標準標準
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)7~~1-
電源ACACAC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト