17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズルFIXプラス

通常単価(税別)
1,548
税込単価
1,703
通常出荷日:9日目

【特長】・先端ノズルを固定、作業が片手でできます・ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ【用...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    46
  • JANコード
    4903757299061
  • 質量(g)
    144
  • トラスココード
    179-8695

型番:

ICK-007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICK-007の仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
オプション
奥行(mm)
40
高さ(mm)
85
幅(mm)
46
JANコード
4903757299061
質量(g)
144
トラスココード
179-8695

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ICK-007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,548
( 1,703 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端ノズルを固定、作業が片手でできます
・ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ
【用途】
・壁、床、窓等のコーキングの充填、仕上げ作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルFIXプラスの型番ICK-007のページです。 型番ICK-007に関する仕様情報を記載しております。
ノズルFIXプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルFIXプラス
井上工具 コーキング絞り
コーキングガン コンボイRS
コーキングガン コンボイVS
カートリッジガン
コーキングガン コンボイV
メーカー和気産業井上工具TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトラスコ中山TJMデザインタジマツール
通常価格1,5482085,4581,6176001,142
通常出荷日9日目8日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他その他シーリング剤その他シーリング剤その他
その他オプションオプション----
奥行(mm)40-----
高さ(mm)85-----
幅(mm)46-----

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト