17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間接着剤 3000金属用

通常単価(税別)
438
税込単価
482
通常出荷日:1日目

【特長】・衝撃やハガレに強い瞬間接着剤です。・金属の接着に最適です。・ピンなし開封です。・長持ちボトル...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • JANコード
    4901761502993
  • トラスココード
    113-9093
  • 質量(g)
    21
  • 材質1
    主成分:シアノアクリレート
  • 容量(g)
    3
  • 固着時間(23℃)
    150秒以下

型番:

CA-060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CA-060の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
JANコード
4901761502993
トラスココード
113-9093
質量(g)
21
材質1
主成分:シアノアクリレート
容量(g)
3
固着時間(23℃)
150秒以下

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CA-060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438
( 482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃やハガレに強い瞬間接着剤です。
・金属の接着に最適です。
・ピンなし開封です。
・長持ちボトル構造(2重構造)、液だれ防止ノズルです。
・スタンドタイプ、液量調整が簡単なプッシュボタンです。
・細ノズル付きで細かい作業ができます。
・瞬間接着剤3000シリーズです。
【用途】
・硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器などの接着に。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤 3000金属用の型番CA-060のページです。 型番CA-060に関する仕様情報を記載しております。
瞬間接着剤 3000金属用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
合成ゴムと樹脂の接着
4
満足度:4.0
耐衝撃と言うことで硬化後弾性があると思って購入したのですがカチカチでした。ですが接着力は強力ですので満足しています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間接着剤 3000金属用
瞬間接着剤 3000RXL
瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018
瞬間接着剤 3000スーパーK
瞬間接着剤業務用3000ハイスピード(低粘度・少量使い切りタイプ)
瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格4381,8347047042,0382,162
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明透明
JANコード490176150299349017613624984901761303248490176130325549017615050244901761348690
トラスココード113-9093374-8855421-3629421-3556421-3564374-8847
質量(g)2160-30.000100.00060
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト