17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工作用速乾クリア

通常単価(税別)
371
税込単価
408
通常出荷日:5日目

【特長】・環境に配慮した無溶剤、速乾性の接着剤で、牛乳パック、ペットボトルなどリサイクル材料を使用した...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • 透明
  • JANコード
    4901761183949
  • トラスココード
    226-6191
  • 容量 (mL)
    20
  • 質量(g)
    50.5
  • 材質1
    主成分:シリコーン変性ポリマー系

型番:

AX-016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

工作用速乾クリア

特長

・牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイなどのリサイクル素材にも使える
・透明で仕上がりがきれい
・無溶剤で安心
・速硬化タイプ

用途

・工作、手芸、ホビークラフト素材の接着
・ペットボトル工作
・牛乳パック工作

接着できるもの

金属、硬質プラスチック、軟質塩化ビニル、コンクリート・タイル、陶磁器・石材、合成ゴム、皮革・布、木材等
※ ナイロン・シリコーンゴムなどの素材には充分に接着しないことがあります。これらの素材には「スーパーX」をご使用ください。
※ 貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※ 皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※ 接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※ 生物を入れる容器には使用できません。

接着できないもの

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタール等

使い方

片面
①接着する面をきれいにします。接着する面のサビ・油などの汚れをサンドペーパーやアルコールなどで落としてよく乾燥させます。ゴムや皮革は必ずサンドペーパーをよくかけてください。
②添付のヘラを使用し、接着する片面に薄く均一に塗布します。細かな部品などはヘラの先端かつまようじなどを使って塗布します。
③すぐに貼り合わせ必要に応じてテープで仮止めをする。
④約2~3分で動かなくなりますが、そのまま1時間程度動かさず静置してください。

両面
広い面(10cm2以上)の接着は「両面」塗りになります。
ヘラの「厚塗り」面を使って両面に塗布し、1分程度放置してから貼り合わせると素早く(約2~3分)固定ができます。
※ 約24時間(23℃湿度50%)で実用強度に達します。
※ はみ出し部は硬化前ならラッカー薄め液でふき取れますが、下地を侵すなど異常がないかどうか充分確認してください。
※ 硬化後はカッターなどで切り取った方がきれいに仕上がります。この場合ケガをしないように注意してください。
※ 放置時間を取りすぎて接着できなくなった場合は再度上から塗布して最初からやり直してください。

仕様

品番容量・規格JANコード
AX-01620mL/ブリスター4901761183949

注意事項

・火気のあるところでは使用しない。
・使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
・子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
・接着用途以外に使用しない。
・衣服につくととれないので注意する。
・直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
・キャップ先端が尖っているのでけがをしないように注意すること。
・中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。

応急処置

・皮ふについた場合はすぐにふき取り、石けんでよく洗い流してください。
・使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所に移動し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
・目に入った場合はこすらずに多量の水で洗眼し直ちに医師の診察を受けてください。
・飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
・かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに使用をやめ医師の診察を受けてください。

AX-016の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
透明
JANコード
4901761183949
トラスココード
226-6191
容量(mL)
20
質量(g)
50.5
材質1
主成分:シリコーン変性ポリマー系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-016
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371
( 408 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮した無溶剤、速乾性の接着剤で、牛乳パック、ペットボトルなどリサイクル材料を使用した工作に便利です。
・牛乳パック・ペットボトル・スチロールトレイなどのリサイクル素材にも使えます。
・透明で仕上がりがきれいです。
・無溶剤で安心です。
【用途】
・牛乳パック、ペットボトル、発泡スチロール、木、貝殻などを使用した工作用に。
【材質】
・主成分:シリコーン変性ポリマー系
【セット内容】
・ヘラ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工作用速乾クリアの型番AX-016のページです。 型番AX-016に関する仕様情報を記載しております。
工作用速乾クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工作用速乾クリア
速乾Gクリア
一液常温硬化型弾性接着剤 ポリプロピレン用
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
速乾GF
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格3718263,1551,254689 -1,921
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目〜2日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ--
透明透明-透明
JANコード4901761183949490176114359249017615236084901761708821-4901761183550
トラスココード226-6191341-9461191-6905148-7394-813-5108
容量(mL)20170333600-135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト