17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

開梱用カッター カイコーン

通常単価(税別)
171
税込単価
188
通常出荷日:1日目

【特長】・刃に指が触れにくい安心設計です。・NSF規格取得の開梱用カッターです。・刃は左右2か所使用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.6
  • 全長 (mm)
    135
  • イエロー
  • JANコード
    4901165301420
  • トラスココード
    161-4504
  • 質量(g)
    16.5
  • 材質1
    本体:ナイロン樹脂(30%ガラス繊維入り)
  • 材質2
    刃:ステンレス
  • 幅(mm)
    37.5
  • タイプ
    PPバンド用

型番:

238B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

238Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.6
全長(mm)
135
イエロー
JANコード
4901165301420
トラスココード
161-4504
質量(g)
16.5
材質1
本体:ナイロン樹脂(30%ガラス繊維入り)
材質2
刃:ステンレス
幅(mm)
37.5
タイプ
PPバンド用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
238B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃に指が触れにくい安心設計です。
・NSF規格取得の開梱用カッターです。
・刃は左右2か所使用できます。
・テープスリッターで中身を傷つけることなく開梱可能です。1
・高硬度ステンレス刃で、スムーズな切れ味
・摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー
・落下防止用コード取り付け穴付き
・替刃式ではありません
・刃に指が触れにくい安心設計の開梱用カッターです。
【用途】
・シングルカートン、PPバンド、シュリンクラップ、梱包テープ等の切断に。
【材質】
・本体:ナイロン樹脂(30%ガラス繊維入り)
・刃:ステンレス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開梱用カッター カイコーンの型番238Bのページです。 型番238Bに関する仕様情報を記載しております。
開梱用カッター カイコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開梱用カッター カイコーン
替刃式カイコーンPRO用替刃
断熱材カッター
円切りカッター 特大タイプ
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
メーカーオルファオルファALLEXNTカッター貝印貝印
通常価格1711,8762,2507,1008,1528,152
通常出荷日1日目2日目9日目1日目4日目4日目
商品タイプカッターナイフその他特殊用途カッターロータリーカッター特殊用途カッターその他
本体・替刃本体替刃本体本体替刃替刃
刃厚(mm)0.60.71.510.250.25
全長(mm)13537.9410568240240
イエロー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト